제품 그룹

인덱스 플런저, 편심 레버 있음

뒤로
Test
실용적이며 인체 공학적:

편심 레버가 있는 KIPP 인덱스 플런저

HEINRICH KIPP WERK는 인덱스 플런저 제품 그룹에서 또 다른 신개발 제품을 선보입니다. 편심 레버를 통해 볼트를 푸는 모델만 출시됩니다. 사용자가 편심 레버를 편심의 상사점 위로 움직이면 볼트가 풀립니다. 신형 인덱스 플런저의 장점은 인체 공학적 구조, 평평한 형태, 높은 온도 저항, 빠른 조정입니다.

  • 인덱스 플런저는 핸들이 편심의 상사점 위에서 움직이면 풀린 상태로 유지됩니다. 조작자는 모든 그립은 빠진 상태에서 고정하지 않고도 볼트를 편안하게 차례대로 풀 수 있습니다.li>

  • 이 기능은 고정 너트가 있는 인덱스 플런저에만 있지만, 그 그립은 조여진 위치로 돌려야만 합니다. 그래서 이 과정에는 더 오랜 시간이 소요됩니다. 편심 레버가 있는 제품은 이와 달리 편안한 퀵 조정에 적합합니다.

  • 다른 플러스 포인트는 편심 그립의 인체 공학적 형태로 적은 힘으로도 간편한 취급을 가능하게 합니다.li>

  • 편심 그립은 360° 회전 가능하며 작동되지 않은 상태에서는 버섯 형태 또는 T-그립보다 현저하게 평평합니다. 이를 통해 하강된 제품 설치 역시 가능하여 장애 윤곽이 방지됩니다.


핸들은 검은색과 신호등 빨강으로 제공되며 유리-섬유 플라스틱으로 제조됩니다. 이 플라스틱은 내고온성이며 약 160°C의 지속 사용 온도와 최대 250°C의 단기 사용 온도가 가능합니다. 나사 슬리브 및 잠금 핀과 관련하여 사용자는 스틸과 스테인레스 스틸 모델 사이에서 선택할 수 있습니다. 모든 나사 슬리브는 가는 나사 유 및 4가지 크기로 제공됩니다(M10x1 / M12x1.5 / M16x1.5 / M20x1.5).