제품 그룹

온라인 컨피규레이터, 볼 잠금 핀

뒤로

필요하신 적합한 볼 잠금 핀을 검색하십시오!


이제부터 KIPP사의 적합한 볼 잠금 핀을 온라인으로 신속하고 간단하게 직접 설계하여 귀사의 요구에 맞게 조정할 수 있습니다.
새로운 온라인 컨피규레이터에서 다음의 기준을 선택할 수 있습니다.

핀 직경

클램핑 길이

전단력 - 작업 소재에 따라 좌우

그립 종류

제품 선택을 마치고 나면 정확한 제품 번호와 함께 귀사가 필요로 하는 제품을 받을 수 있습니다. 이렇게 선택한 볼 잠금 핀은 직접 본사의 온라인 숍에서 주문할 수 있습니다.
KIPP 볼 잠금 핀은 부품 또는 작업물을 신속하고 간단하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 누름 버튼을 사용하여 두 개의 볼을 풀고 다시 잠글 수 있습니다. 이를 통해 연결하려는 부품 간에 안전하고 풀리지 않는 결합이 이루어집니다.