Gruppi merceologici
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES
K1830

Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Barra di serraggio e battuta fissa in acciaio per utensili.
Morsetto a V in acciaio da cementazione.
Versione:Barra di serraggio e battuta fissa temprate e rettificate (HRC 55 ±2).
Morsetto V temprato e fosfatato.
Nota:I sistemi di bloccaggio multiplo possono essere collegati tramite diverse interfacce.
1. Bordo di serraggio laterale per kit di staffe di serraggio. Le staffe di serraggio possono essere fissate in una posizione a piacere.
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN.
3. Fori di alloggiamento Ø25 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 200 mm.
4. Fori di alloggiamento Ø16 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm.
5. Tre scanalature di guida con 18H7 per l'allineamento longitudinale e trasversale su tavole con cave a T.
6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm.

Sono disponibili tre diverse versioni:
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa ES / K1828.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su due lati con ganascia fissa DS / K1829.
- Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un lato con ganascia fissa ES / K1830.
Dati tecnici:Larghezza del sistema 50
Forza di serraggio massima: 15 kN
Coppia di serraggio massima: 55 Nm

Larghezza del sistema 72
Forza di serraggio massima: 25 kN
Coppia di serraggio massima: 60 Nm

Larghezza del sistema 100
Forza di serraggio massima: 35 kN
Coppia di serraggio massima: 85 Nm
Utilizzo:È possibile montare più sistemi di bloccaggio multiplo con lunghezze diverse uno dietro l'altro o uno accanto all'altro. La dentatura di precisione consente un posizionamento estremamente preciso delle ganasce fisse. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.
Azionando la vite di serraggio nei morsetti a V, i segmenti di bloccaggio si muovono e spingono il pezzo contro le ganasce fisse.
Vantaggi:Universale e flessibile.
Per dimensioni lotto piccole e grandi.
È anche possibile serrare pezzi di grandi dimensioni uno accanto all'altro su diversi sistemi di bloccaggio multiplo.
Accessori:Bulloni di fissaggio K0967.
Viti a testa cilindrica K0869.
Viti a colletto K0815.12045 / K0815.16055.
Appoggi K1752.
Ganasce di supporto con sovrametallo K1753.
Ganasce di supporto con prisma K1754.
Finecorsa pezzo K1755.
Distanziatori K1756.
Kit di staffe di serraggio K1757.
Tasselli a T K1758.
Tassello di guida K0954.
Fornitura1 guida di serraggio
Il numero di morsetti a cuneo e di ganasce fisse dipende dalle dimensioni del sistema (vedere tabella).
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1830 Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES 511 kB
 Nota tecnica per sistema di bloccaggio multiplo 1,9 MB

Disegni

Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES
Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES

Selezione/filtro articoli

N. ordineB

Versione 1LHL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1830.0504000150liscio40075647096200288300--301555 su richiesta
K1830.0505000150liscio50075647096200288400--301555 su richiesta
K1830.0506000150liscio60075647096200288400500-301555 su richiesta
K1830.0507000150liscio70075647096200288400560600301555 su richiesta
K1830.0504000250zigrinato40075647096200288300--301555 su richiesta
K1830.0505000250zigrinato50075647096200288400--301555 su richiesta
K1830.0506000250zigrinato60075647096200288400500-301555 su richiesta
K1830.0507000250zigrinato70075647096200288400560600301555 su richiesta
K1830.0724000172liscio400112869396200288300--402560 su richiesta
K1830.0725000172liscio500112869396200288400--402560 su richiesta
K1830.0726000172liscio600112869396200288400500-402560 su richiesta
K1830.0727000172liscio700112869396200288400560600402560 su richiesta
K1830.0724000272zigrinato400112869396200288300--402560 su richiesta
K1830.0725000272zigrinato500112869396200288400--402560 su richiesta
K1830.0726000272zigrinato600112869396200288400500-402560 su richiesta
K1830.0727000272zigrinato700112869396200288400560600402560 su richiesta
K1830.10040001100liscio400114,6101,5111,596200288300--703585 su richiesta
K1830.10050001100liscio500114,6101,5111,596200288400--703585 su richiesta
K1830.10060001100liscio600114,6101,5111,596200288400500-703585 su richiesta
K1830.10070001100liscio700114,6101,5111,596200288400560600703585 su richiesta
K1830.10040002100zigrinato400114,6101,5111,596200288300--703585 su richiesta
K1830.10050002100zigrinato500114,6101,5111,596200288400--703585 su richiesta
K1830.10060002100zigrinato600114,6101,5111,596200288400500-703585 su richiesta
K1830.10070002100zigrinato700114,6101,5111,596200288400560600703585 su richiesta
N. ordineBVersione 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1830.0504000150liscio4002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0505000150liscio5002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0506000150liscio6002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0507000150liscio7002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0504000250zigrinato4002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0505000250zigrinato5002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0506000250zigrinato6002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0507000250zigrinato7002512201617,511M5M6502512161555 su richiesta
K1830.0724000172liscio4002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0725000172liscio5002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0726000172liscio6002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0727000172liscio7002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0724000272zigrinato4002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0725000272zigrinato5002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0726000272zigrinato6002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.0727000272zigrinato7002516261617,511M6M672401523,52560 su richiesta
K1830.10040001100liscio4002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10050001100liscio5002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10060001100liscio6002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10070001100liscio7002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10040002100zigrinato4002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10050002100zigrinato5002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10060002100zigrinato6002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
K1830.10070002100zigrinato7002516261617,511M6M87242,61523,53585 su richiesta
N. ordineBVersione 1LF
Vite a testa
cilindrica DIN 912
G
Vite a testa
cilindrica DIN 912
Z
Vite a testa
cilindrica DIN 912
NK =
numero di
morsetti a V
NF =
numero di
ganasce fisse
NW =
numero di
pezzi da lavorare
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1830.0504000150liscio400M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0505000150liscio500M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0506000150liscio600M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0507000150liscio700M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0504000250zigrinato400M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0505000250zigrinato500M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0506000250zigrinato600M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0507000250zigrinato700M10x30M12x25M12x30414 su richiesta
K1830.0724000172liscio400M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0725000172liscio500M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0726000172liscio600M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0727000172liscio700M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0724000272zigrinato400M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0725000272zigrinato500M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0726000272zigrinato600M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.0727000272zigrinato700M14X1,5X50M16x40M16X50212 su richiesta
K1830.10040001100liscio400M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10050001100liscio500M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10060001100liscio600M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10070001100liscio700M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10040002100zigrinato400M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10050002100zigrinato500M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10060002100zigrinato600M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
K1830.10070002100zigrinato700M14X1,5X50M16x40-212 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33