Gruppi merceologici
Supporto per smartphone
K1510

Supporto per smartphone

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica.Versione:colore nero.Nota:Campo di regolazione da 125 mm (5 pollici) a 185 mm (7,25 pollici).

Collegamento a tubi rotondi (30 mm) o a profili in alluminio e quindi al telaio della macchina tramite tassello.

Entrambi i sistemi di fissaggio sono inclusi nella fornitura.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1510 Supporto per smartphone 426 kB

Disegni

Supporto per smartphone

Selezione/filtro articoli

N. ordineFiguraVersione 1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1510.125185Supporto per smartphone su richiesta