Gruppi merceologici
HEINRICH KIPP WERK sarà presente alla fiera METAV di Düsseldorf dal 20 al 24 febbraio.

La fiera internazionale delle tecnologie per la lavorazione dei metalli celebra quest'anno il suo 20esimo anniversario. Circa 600 espositori presenteranno i più recenti sviluppi, innovazioni e servizi per l'intero settore metalmeccanico in quattro aree tematiche (Quality Area, Moulding Area, Additive Manufacturing Area e Medical Area).

I temi centrali della fiera:

- Macchine utensili

- Sistemi di produzione

- Utensili di precisione

- Flusso dei materiali automatizzato

- Tecnologia informatica

- Elettronica industriale e componentistica

Info: METAV

vai all'eCatalogue    »    Tecnica di serraggio

Il nuovo catalogo KIPP TECNICA DI SERRAGGIO è stato pubblicato in tempo per la METAV 2018. Esso comprende 460 pagine, contiene oltre 2.800 componenti di serraggio ed è stato completamente ristrutturato.
Le 19 categorie di prodotto sono state suddivise in quattro sezioni.
Un vero peso leggero: la nuova unità portautensile in colata minerale si distingue per il suo basso peso specifico, che è più leggero dell'alluminio. La piramide in colata minerale è stata sviluppata appositamente per l'uso su macchine a 5 assi. La forma piramidale consente di montare sulle superfici di contatto 5 diversi sistemi di serraggio o bloccaggio. Grazie al peso proprio ridotto, il carico utile della tavola della macchina aumenta in modo insignificante. Altri vantaggi:

- Peso specifico ridotto (da 6 a 10 volte migliore rispetto alla ghisa grigia)

- Aumento della durata

- Libertà di progettazione per quanto riguarda la forma

vai al prodotto

Una nuova categoria di prodotto include i tenditori centrici con interfaccia a punto zero e possibilità di automazione. Le morse centriche sono disponibili sia con una larghezza della ganascia di 65 mm sia con una larghezza da 80 a 125 mm. Vantaggi:

- Flessibile nel montaggio

- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio

- Buon deflusso di trucioli e refrigerante

I nostri esperti - a vostra disposizione

Avete delle domande o volete avere più informazioni sui nostri prodotti e l'azienda HEINRICH KIPP WERK? In fiera avrete la possibilità di contattare i nostri esperti e ottenere informazioni dettagliate sui nostri prodotti esposti e le nostre novità.
Persona di riferimento