|
Poliammide (PA 6) Poliammide caricata con 30% fibra di vetro (PA 6 GF 30) Poliammide caricata con 30% sfere di vetro (PA 6 GB 30)
Denominazione breve |
PA 6 |
PA 6 GF 30 |
PA 6 GB 30 |
Denominazione |
Poliammide (Polymerisat) |
Poliammide caricata con 30% fibra di vetro |
Poliammide caricata con 30% sfere di vetro |
Proprietà meccaniche |
|
|
|
Stato del provino |
secco/umido |
secco/umido |
secco/umido |
Resistenza alla trazione [Mpa] |
n.d. |
175/110 |
80/55 |
Modulo di elasticità (trazione)[Mpa] |
3000/1000 |
9000/6000 |
5700/3400 |
Durezza/penetrazione di sfera [Mpa] |
150/70 |
220/150 |
180/105 |
Caratteristiche fisiche |
|
|
|
Densità [g/cm³] |
1,14 |
1,36 |
1,36 |
Temperatura di fusione [°C] |
220 |
220 |
220 |
Temperature di utilizzo |
|
|
|
Temp. max temporanea [°C] |
180 |
200 |
200 |
Temp. max costante [°C] |
90 |
130 |
90 |
Temp. di utilizzo min. [°C] |
-40 |
-40 |
-40 |
Altre caratteristiche |
|
|
|
Infiammabilità secondo UL 94 |
HB |
HB |
HB |
Assorbimento d'acqua (clima normale) [%] |
3 |
2,1 |
2,1 |
Resistenza chimica |
|
|
|
Grassi minerali, oli |
+ |
+ |
+ |
Benzina |
+ |
+ |
+ |
Acidi leggeri/forti |
o/- |
o/- |
o/- |
Sostanze alcaline leggere/forti |
+/o |
o/- |
+/o |
Tetracloretene |
+ |
+ |
+ |
Tricloretilene |
+ |
+ |
+ |
Acetone |
+ |
+ |
+ |
Alcol |
+ |
+ |
+ |
Stabiltà idrolitica (acqua calda) |
o |
o |
o |
Intemperie/raggi UV |
o |
o |
o |
|
+ resistente / o relativamente resistente / - non resistente |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei termoplasti dipendono in gran parte dalla loro composizione concreta a dagli additivi in essi contenuti. |
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|