Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti di pressione senza arresto di emergenza
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6. Tubo di collegamento in termoplastica PVC.Versione:Supporto laterale nero. Tubo di collegamento nero.Nota:Pulsante 1 (invertitore) Pulsante 2 (contatto di chiusura) 2 LED Connettore 8 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore. Connettore con cavo da 10 mdisponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528. Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498 Nota disegno:
2) LED rosso 3) LED verde 4) Pulsante 1 5) Pulsante 2 6) Connettore, M12x1
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.