DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).Materiale:Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).
Versione:versione sabbiata ed elettrolucidata.Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità: