Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in termoplastica PA6. Tubo di collegamento in termoplastica PVC.Versione:Supporto laterale nero. Tubo di collegamento nero.Nota:Forma A: Pulsante (Invertitore) 2 LED Connettore 8 poli
Forma B: Arresto di emergenza (2 contatti di apertura) Pulsante (invertitore) 2 LED Connettore 12 poli Dati tecnici:vedi download, nota tecnica Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 o 12 poli. Grado di protezione: IP54 con connettore avvitato. Montaggio:Dal lato anteriore.Accessori:Maniglie tubolari in plastica con supporto laterale in plastica K1528. Connettore a spina M12x1 con chiusura a vite K1498 Nota disegno:
1) Arresto di emergenza 2) LED rosso 3) LED verde 4) Pulsante 5) Connettore, M12x1
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.