Gruppi merceologici
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili
K1795

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1795 Maniglie incassate in alluminio ripiegabili 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1795.07911811Aa scattonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
K1795.07911812Aa scattogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1795.07911821Bcon ritorno elasticonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
K1795.07911822Bcon ritorno elasticogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33