Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato posteriore
K1060

Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Boccola in acciaio inox.
Versione:colore nero.Nota:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Facile da pulire grazie alla sua forma chiusa e liscia (indicata per es. per la produzione alimentare e l'ingegneria biomedica).

La misura di avvitamento 'A' si applica dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura può deviare a causa della sollecitazione di flessione durante la sformatura.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 250 °C.
Indicato per la sterilizzazione a vapore (sistemi medicali).
Montaggio:Dal retro.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060 Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato posteriore 119 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, resistenti alle alte temperature, montaggio dal lato posteriore

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

BCDHLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 0,00 €
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 0,00 €
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33