Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.
Forma A: Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Forma B: Cavo di collegamento in uscita dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.Dati tecnici:Consultare la sezione Download per la nota tecnica Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 poli oppure cavo da 5 m Grado di protezione: IP54 (per la Forma A con connettore avvitato). Montaggio:Dal retro.Accessori:Per la forma A: Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite K1498.Nota disegno:
Forma A: con connettore Forma B: con cavo
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.