Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli K0193.110006 e K0193.210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
Forma A: con piastra d'appoggio
Forma B: senza piastra d'appoggio

1) Tappo
2) Piastra d'appoggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0193 Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad arco

Maniglie ad arco, forma A, con piastra base

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie ad arco, forma A, con piastra base

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Tipo

Versione 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0193.110006Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio1004823197114029612184M6x25600 0,00 €
K0193.112006Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio12057282371252367152104M6x25600 0,00 €
K0193.114008Acon piastra d'appoggiocon piastra d'appoggio1406231259,51656377,5177122M8x30600 0,00 €

Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Tipo

Versione 1AB1B2DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0193.210006Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio10023197113831412184M6x25600 0,00 €
K0193.212006Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio120282371250385152104M6x25600 0,00 €
K0193.214008Bsenza piastra d'appoggiosenza piastra d'appoggio14031259,51654395,5177122M8x30600 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33