Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, inclinate, forma A
K0131_A

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia realizzati con profilo di alluminio EN AW-6060. Perni di collegamento in acciaio inox.Versione:Supporti laterali per maniglia sabbiati con microsfere di vetro con finitura semitrasparente anodizzati colore nero.
Traversino maniglia spazzolato anodizzato colore naturale, anodizzato colore nero o verniciato a polvere color titanio.
Nota:Le maniglie tubolari si contraddistinguono per la struttura massiccia e l'elevata capacità di carico.
Viti a testa esagonale M8x16, DIN 933 galvanizzate e rondelle DIN EN ISO 7089 galvanizzate fornite in dotazione.
Montaggio:Dal retro.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0131_A Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, inclinate, forma A 150 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio, inclinate, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0131.2000811Aanodizzato nero20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.2000812Averniciato a polvere color titanio20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.2000813Aanodizzato naturale20072,5M872,52301000 0,00 €
K0131.3000811Aanodizzato nero30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.3000812Averniciato a polvere color titanio30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.3000813Aanodizzato naturale30072,5M872,53301000 0,00 €
K0131.4000812Averniciato a polvere color titanio40072,5M872,54301000 0,00 €
K0131.4000813Aanodizzato naturale40072,5M872,54301000 0,00 €
K0131.5000811Aanodizzato nero50072,5M872,55301000 0,00 €
K0131.5000812Averniciato a polvere color titanio50072,5M872,55301000 0,00 €
K0131.5000813Aanodizzato naturale50072,5M872,55301000 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33