Skupiny zboží
Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky
K1896

Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyuretan.Provedení: Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Spojovací hvězdice slouží jako kompenzační prvek v elastomerové zubové spojce. Jako centrální prvek spojky určuje jeho vlastnosti.

Spojovací hvězdice jsou k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1896 Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky 184 kB

Výkresy

Spojovací hvězdice, bez vůle pro elastomerové zubové spojky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
základního
tělesa
Počet
zubů
BD4Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1896.07807modrá46148.6261140,15 0,00 €
K1896.09809modrá482017,2521250,2 0,00 €
K1896.128012modrá4102584,32522740,2 0,00 €
K1896.148014modrá4103060,21801530,21 0,00 €
K1896.198019modrá6124061810655820,15 0,00 €
K1896.248024modrá8145586013908400,2 0,00 €
K1896.288028modrá81565137023509900,2 0,00 €
K1896.05925žlutá44105,16161540,06 0,00 €
K1896.07927žlutá461414.3432190,10 0,00 €
K1896.09929žlutá482031,5952620,15 0,00 €
K1896.129212žlutá41025160,44874700,14 0,00 €
K1896.149214žlutá41030114,63443360,15 0,00 €
K1896.199219žlutá612401090181511200,1 0,00 €
K1896.249224žlutá814552300513019000,15 0,00 €
K1896.289228žlutá815654080674517800,15 0,00 €
K1896.389238žlutá81880118002185044000,12 0,00 €
K1896.429242žlutá82095108702050041000,19 0,00 €
K1896.489248žlutá821105129682280045000,23 0,00 €
K1896.07987červená461422.9694210,10 0,00 €
K1896.09989červená482051,61555180,1 0,00 €
K1896.129812červená41025240,77188460,08 0,00 €
K1896.149814červená41030171,95136540,09 0,00 €
K1896.199819červená612401512254020100,06 0,00 €
K1896.249824červená814553700813029400,11 0,00 €
K1896.289828červená815656410992032000,11 0,00 €
K1896.389838červená81880263004033564740,09 0,00 €
K1896.429842červená82095215943769259400,14 0,00 €
K1896.489848červená821105257594940068200,16 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
D
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1896.0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 0,00 €
K1896.0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 0,00 €
K1896.1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 0,00 €
K1896.1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 0,00 €
K1896.1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 0,00 €
K1896.2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 0,00 €
K1896.2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 0,00 €
K1896.0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 0,00 €
K1896.0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 0,00 €
K1896.0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 0,00 €
K1896.1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 0,00 €
K1896.1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 0,00 €
K1896.1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 0,00 €
K1896.2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 0,00 €
K1896.2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 0,00 €
K1896.3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 0,00 €
K1896.4292+2 / -1153092 Shore A26546 0,00 €
K1896.4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 0,00 €
K1896.0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 0,00 €
K1896.0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 0,00 €
K1896.1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 0,00 €
K1896.1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 0,00 €
K1896.1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 0,00 €
K1896.2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 0,00 €
K1896.2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 0,00 €
K1896.3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 0,00 €
K1896.4298+2 / -10,990098 Shore A45046 0,00 €
K1896.4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33