Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji
K1885

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.

Na rozdíl od výkresu má velikost 200 pouze dvouhřídelový kovový měch.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1885 Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji 251 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce pro velké krouticí momenty se svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1885.0010035060610100,0089151863 0,00 €
K1885.0010035080810100,0089151863 0,00 €
K1885.0010035101010100,0089151863 0,00 €
K1885.0010035121210100,0089151863 0,00 €
K1885.0010035151510100,0089151863 0,00 €
K1885.0010035181810100,0089151863 0,00 €
K1885.0020039060620200,0215120865 0,00 €
K1885.0020039080820200,0215120865 0,00 €
K1885.0020039101020200,0215120865 0,00 €
K1885.0020039121220200,0215120865 0,00 €
K1885.0020039151520200,0215120865 0,00 €
K1885.0020039181820200,0215120865 0,00 €
K1885.0040046101040400,0435335097 0,00 €
K1885.0040046121240400,0435335097 0,00 €
K1885.0040046151540400,0435335097 0,00 €
K1885.0040046181840400,0435335097 0,00 €
K1885.0040046202040400,0435335097 0,00 €
K1885.0040046242440400,0435335097 0,00 €
K1885.0080055121280800,14536436165 0,00 €
K1885.0080055151580800,14536436165 0,00 €
K1885.0080055181880800,14536436165 0,00 €
K1885.0080055202080800,14536436165 0,00 €
K1885.0080055242480800,14536436165 0,00 €
K1885.0080055282880800,14536436165 0,00 €
K1885.020006016162002000,2813812442287 0,00 €
K1885.020006020202002000,2813812442287 0,00 €
K1885.020006024242002000,2813812442287 0,00 €
K1885.020006028282002000,2813812442287 0,00 €
K1885.040007532324004000,821766815338 0,00 €
K1885.040007538384004000,821766815338 0,00 €
K1885.040007542424004000,821766815338 0,00 €
K1885.065007837376506501,192307910386 0,00 €
K1885.065007838386506501,192307910386 0,00 €
K1885.065007842426506501,192307910386 0,00 €
K1885.10000844242100010002,7457929096756 0,00 €
K1885.15000965050150015004,4569320694639 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
CADPřís.CenaObjednat
K1885.001003506060,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.001003508080,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.001003510100,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.001003512120,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.001003515150,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.001003518180,050,50,51500012M4 0,00 €
K1885.002003906060,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.002003908080,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.002003910100,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.002003912120,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.002003915150,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.002003918180,050,50,51500015,5M4 0,00 €
K1885.004004610100,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.004004612120,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.004004615150,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.004004618180,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.004004620200,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.004004624240,050,50,51280017M5 0,00 €
K1885.008005512120,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.008005515150,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.008005518180,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.008005520200,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.008005524240,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.008005528280,050,50,51030020M6 0,00 €
K1885.020006016160,110,5870023M8 0,00 €
K1885.020006020200,110,5870023M8 0,00 €
K1885.020006024240,110,5870023M8 0,00 €
K1885.020006028280,110,5870023M8 0,00 €
K1885.040007532320,110,5690028M10 0,00 €
K1885.040007538380,110,5690028M10 0,00 €
K1885.040007542420,110,5690028M10 0,00 €
K1885.065007837370,11,51640031M12 0,00 €
K1885.065007838380,11,51640031M12 0,00 €
K1885.065007842420,11,51640031M12 0,00 €
K1885.100008442420,11,51600040M12 0,00 €
K1885.150009650500,11,51500042M12 0,00 €
Objednací číslo

D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1885.00100350606666181832,5355133,5 0,00 €
K1885.00100350808886181832,5355133,5 0,00 €
K1885.0010035101010106181832,5355133,5 0,00 €
K1885.0010035121212126181832,5355133,5 0,00 €
K1885.0010035151515156181832,5355133,5 0,00 €
K1885.0010035181818186181832,5355133,5 0,00 €
K1885.00200390606666252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.00200390808886252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.0020039101010106252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.0020039121212126252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.0020039151515156252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.0020039181818186252540,539513,54,5 0,00 €
K1885.0040046101010101025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.0040046121212121025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.0040046151515151025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.0040046181818181025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.0040046202020201025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.0040046242424241025,425,445465,517,58 0,00 €
K1885.00800551212121212323056557,32115 0,00 €
K1885.00800551515151512323056557,32115 0,00 €
K1885.00800551818181812323056557,32115 0,00 €
K1885.00800552020202012323056557,32115 0,00 €
K1885.00800552424242412323056557,32115 0,00 €
K1885.00800552828282812323056557,32115 0,00 €
K1885.02000601616161616353566608,62340 0,00 €
K1885.02000602020202016353566608,62340 0,00 €
K1885.02000602424242416353566608,62340 0,00 €
K1885.02000602828282816353566608,62340 0,00 €
K1885.04000753232323232444482759,82784 0,00 €
K1885.04000753838383832444482759,82784 0,00 €
K1885.04000754242424232444482759,82784 0,00 €
K1885.065007837373737374747907810,829125 0,00 €
K1885.065007838383838374747907810,829125 0,00 €
K1885.065007842424242374747907810,829125 0,00 €
K1885.1000084424242424260601108411,832,5145 0,00 €
K1885.1500096505050505070701229613,336145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33