Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji
K1881

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratnými silami. S odnímatelnými upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1881 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji 290 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1881.005025030350,52,82001810 0,00 €
K1881.005025040450,52,82001810 0,00 €
K1881.005025050550,52,82001810 0,00 €
K1881.005025060650,52,82001810 0,00 €
K1881.01002603031013,43803120 0,00 €
K1881.01002603051013,43803120 0,00 €
K1881.01002605051013,43803120 0,00 €
K1881.01002605061013,43803120 0,00 €
K1881.01002606061013,43803120 0,00 €
K1881.0150260505151,587505915 0,00 €
K1881.0150260506151,587505915 0,00 €
K1881.0150260508151,587505915 0,00 €
K1881.0150260606151,587505915 0,00 €
K1881.0150260608151,587505915 0,00 €
K1881.0150260808151,587505915 0,00 €
K1881.02003806062022713002111 0,00 €
K1881.02003806082022713002111 0,00 €
K1881.02003806102022713002111 0,00 €
K1881.02003808082022713002111 0,00 €
K1881.02003808102022713002111 0,00 €
K1881.02003810102022713002111 0,00 €
K1881.0450411010454,5100650016832 0,00 €
K1881.0450411012454,5100650016832 0,00 €
K1881.0450411014454,5100650016832 0,00 €
K1881.0450411212454,5100650016832 0,00 €
K1881.0450411214454,5100650016832 0,00 €
K1881.0450411414454,5100650016832 0,00 €
K1881.100047121210010233810012027 0,00 €
K1881.100047121510010233810012027 0,00 €
K1881.100047121910010233810012027 0,00 €
K1881.100047151510010233810012027 0,00 €
K1881.100047151910010233810012027 0,00 €
K1881.100047191910010233810012027 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
K1881.00502503030,150,31,5150005,2M233 0,00 €
K1881.00502504040,150,31,5150005,2M244 0,00 €
K1881.00502505050,150,31,5150005,2M255 0,00 €
K1881.00502506060,150,31,5150005,2M266 0,00 €
K1881.01002603030,150,31,5150005,2M233 0,00 €
K1881.01002603050,150,31,5150005,2M235 0,00 €
K1881.01002605050,150,31,5150005,2M255 0,00 €
K1881.01002605060,150,31,5150005,2M256 0,00 €
K1881.01002606060,150,31,5150005,2M266 0,00 €
K1881.01502605050,10,31,5150007M2,555 0,00 €
K1881.01502605060,10,31,5150007M2,556 0,00 €
K1881.01502605080,10,31,5150007M2,558 0,00 €
K1881.01502606060,10,31,5150007M2,566 0,00 €
K1881.01502606080,10,31,5150007M2,568 0,00 €
K1881.01502608080,10,31,5150007M2,588 0,00 €
K1881.02003806060,20,41,5150009M366 0,00 €
K1881.02003806080,20,41,5150009M368 0,00 €
K1881.02003806100,20,41,5150009M3610 0,00 €
K1881.02003808080,20,41,5150009M388 0,00 €
K1881.02003808100,20,41,5150009M3810 0,00 €
K1881.02003810100,20,41,5150009M31010 0,00 €
K1881.04504110100,10,31,51500012M41010 0,00 €
K1881.04504110120,10,31,51500012M41012 0,00 €
K1881.04504110140,10,31,51500012M41014 0,00 €
K1881.04504112120,10,31,51500012M41212 0,00 €
K1881.04504112140,10,31,51500012M41214 0,00 €
K1881.04504114140,10,31,51500012M41414 0,00 €
K1881.10004712120,150,41,51500015,5M41212 0,00 €
K1881.10004712150,150,41,51500015,5M41215 0,00 €
K1881.10004712190,150,41,51500015,5M41219 0,00 €
K1881.10004715150,150,41,51500015,5M41515 0,00 €
K1881.10004715190,150,41,51500015,5M41519 0,00 €
K1881.10004719190,150,41,51500015,5M41919 0,00 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1881.005025030338815,525162,5717,50,43 0,00 €
K1881.005025040438815,525162,5717,50,43 0,00 €
K1881.005025050538815,525162,5717,50,43 0,00 €
K1881.005025060638815,525162,5717,50,43 0,00 €
K1881.010026030338815,526172,5717,50,43 0,00 €
K1881.010026030538815,526172,5717,50,43 0,00 €
K1881.010026050538815,526172,5717,50,43 0,00 €
K1881.010026050638815,526172,5717,50,43 0,00 €
K1881.010026060638815,526172,5717,50,43 0,00 €
K1881.015026050531010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.015026050631010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.015026050831010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.015026060631010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.015026060831010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.015026080831010202614,438,5210,85 0,00 €
K1881.020038060631414253824,43,511272 0,00 €
K1881.020038060831414253824,43,511272 0,00 €
K1881.020038061031414253824,43,511272 0,00 €
K1881.020038080831414253824,43,511272 0,00 €
K1881.020038081031414253824,43,511272 0,00 €
K1881.020038101031414253824,43,511272 0,00 €
K1881.04504110106181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.04504110126181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.04504110146181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.04504112126181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.04504112146181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.04504114146181832,54124513343,5 0,00 €
K1881.10004712126252540,54729513,541,54,5 0,00 €
K1881.10004712156252540,54729513,541,54,5 0,00 €
K1881.10004712196252540,54729513,541,54,5 0,00 €
K1881.10004715156252540,54729513,541,54,5 0,00 €
K1881.10004715196252540,54729513,541,54,5 0,00 €
K1881.10004719196252540,54729513,541,54,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33