Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli
K1883

Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z nerezové oceli.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1883 Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli 252 kB
 Technischer-Hinweis-Wellenkupplungen_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky se svěracím nábojem, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1883.018063101018180,112020550 0,00 €
K1883.018063111118180,112020550 0,00 €
K1883.018063121218180,112020550 0,00 €
K1883.018063141418180,112020550 0,00 €
K1883.018063191918180,112020550 0,00 €
K1883.018063242418180,112020550 0,00 €
K1883.018063252518180,112020550 0,00 €
K1883.030065101030300,413872050 0,00 €
K1883.030065111130300,413872050 0,00 €
K1883.030065121230300,413872050 0,00 €
K1883.030065141430300,413872050 0,00 €
K1883.030065191930300,413872050 0,00 €
K1883.030065242430300,413872050 0,00 €
K1883.030065252530300,413872050 0,00 €
K1883.060079121260600,9175115090 0,00 €
K1883.060079141460600,9175115090 0,00 €
K1883.060079191960600,9175115090 0,00 €
K1883.060079242460600,9175115090 0,00 €
K1883.060079252560600,9175115090 0,00 €
K1883.060079282860600,9175115090 0,00 €
K1883.060079323260600,9175115090 0,00 €
K1883.080091141480802128120080 0,00 €
K1883.080091191980802128120080 0,00 €
K1883.080091242480802128120080 0,00 €
K1883.080091252580802128120080 0,00 €
K1883.080091282880802128120080 0,00 €
K1883.080091323280802128120080 0,00 €
K1883.150091191915015021552020280 0,00 €
K1883.150091242415015021552020280 0,00 €
K1883.150091252515015021552020280 0,00 €
K1883.150091282815015021552020280 0,00 €
K1883.150091323215015021552020280 0,00 €
K1883.20010122222002003,31752500280 0,00 €
K1883.20010124242002003,31752500280 0,00 €
K1883.20010125252002003,31752500280 0,00 €
K1883.20010128282002003,31752500280 0,00 €
K1883.20010132322002003,31752500280 0,00 €
K1883.30010530303003007,35026300287 0,00 €
K1883.30010538383003007,35026300287 0,00 €
K1883.500112353550050012,46907790100 0,00 €
K1883.500112424250050012,46907790100 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
K1883.01806310100,20,51,51280017M51010 0,00 €
K1883.01806311110,20,51,51280017M51111 0,00 €
K1883.01806312120,20,51,51280017M51212 0,00 €
K1883.01806314140,20,51,51280017M51414 0,00 €
K1883.01806319190,20,51,51280017M51919 0,00 €
K1883.01806324240,20,51,51280017M52424 0,00 €
K1883.01806325250,20,51,51280017M52525 0,00 €
K1883.03006510100,150,61,51030020M61010 0,00 €
K1883.03006511110,150,61,51030020M61111 0,00 €
K1883.03006512120,150,61,51030020M61212 0,00 €
K1883.03006514140,150,61,51030020M61414 0,00 €
K1883.03006519190,150,61,51030020M61919 0,00 €
K1883.03006524240,150,61,51030020M62424 0,00 €
K1883.03006525250,150,61,51030020M62525 0,00 €
K1883.06007912120,150,61,5870023M81212 0,00 €
K1883.06007914140,150,61,5870023M81414 0,00 €
K1883.06007919190,150,61,5870023M81919 0,00 €
K1883.06007924240,150,61,5870023M82424 0,00 €
K1883.06007925250,150,61,5870023M82525 0,00 €
K1883.06007928280,150,61,5870023M82828 0,00 €
K1883.06007932320,150,61,5870023M83232 0,00 €
K1883.08009114140,20,51,5690028M101414 0,00 €
K1883.08009119190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1883.08009124240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1883.08009125250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1883.08009128280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1883.08009132320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1883.15009119190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1883.15009124240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1883.15009125250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1883.15009128280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1883.15009132320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1883.20010122220,20,51,5640031M122222 0,00 €
K1883.20010124240,20,51,5640031M122424 0,00 €
K1883.20010125250,20,51,5640031M122525 0,00 €
K1883.20010128280,20,51,5640031M122828 0,00 €
K1883.20010132320,20,51,5640031M123232 0,00 €
K1883.30010530300,20,51,5600040M123030 0,00 €
K1883.30010538380,20,51,5600040M123838 0,00 €
K1883.50011235350,20,51,5500042M123535 0,00 €
K1883.50011242420,20,51,5500042M124242 0,00 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1883.01806310101025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806311111025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806312121025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806314141025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806319191025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806324241025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.01806325251025,425,445635,519,547,48 0,00 €
K1883.030065101010323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065111110323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065121210323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065141410323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065191910323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065242410323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.030065252510323056657,524,556,415 0,00 €
K1883.0600791212123535667910296640 0,00 €
K1883.0600791414123535667910296640 0,00 €
K1883.0600791919123535667910296640 0,00 €
K1883.0600792424123535667910296640 0,00 €
K1883.0600792525123535667910296640 0,00 €
K1883.0600792828123535667910296640 0,00 €
K1883.0600793232123535667910296640 0,00 €
K1883.080091141414444482911133,582,984 0,00 €
K1883.080091191914444482911133,582,984 0,00 €
K1883.080091242414444482911133,582,984 0,00 €
K1883.080091252514444482911133,582,984 0,00 €
K1883.080091282814444482911133,582,984 0,00 €
K1883.080091323214444482911133,582,984 0,00 €
K1883.150091191919444482911133,582,984 0,00 €
K1883.150091242419444482911133,582,984 0,00 €
K1883.150091252519444482911133,582,984 0,00 €
K1883.150091282819444482911133,582,984 0,00 €
K1883.150091323219444482911133,582,984 0,00 €
K1883.200101222222474790101133890,8125 0,00 €
K1883.200101242422474790101133890,8125 0,00 €
K1883.200101252522474790101133890,8125 0,00 €
K1883.200101282822474790101133890,8125 0,00 €
K1883.200101323222474790101133890,8125 0,00 €
K1883.30010530303060601101051338110145 0,00 €
K1883.30010538383060601101051338110145 0,00 €
K1883.50011235353570701221121542122145 0,00 €
K1883.50011242423570701221121542122145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33