Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem
K1878

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Miniaturní kovové vlnovcové spojky bez vůle, s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. Se závitovým kolíkem pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. vysoce dynamické polohovací systémy a servosystémy, otočné snímače, otáčkoměry, potenciometry.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1878 Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem 265 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, miniaturní se závitovým kolíkem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gcm²)
Tuhost v krutu
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1878.005023030350,51,52001810 0,00 €
K1878.005023040450,51,52001810 0,00 €
K1878.005023050550,51,52001810 0,00 €
K1878.005023060650,51,52001810 0,00 €
K1878.010025030310123603120 0,00 €
K1878.010025030510123603120 0,00 €
K1878.010025050510123603120 0,00 €
K1878.010025050610123603120 0,00 €
K1878.010025060610123603120 0,00 €
K1878.0150260505151,527505915 0,00 €
K1878.0150260506151,567505915 0,00 €
K1878.0150260508151,567505915 0,00 €
K1878.0150260606151,567505915 0,00 €
K1878.0150260608151,567505915 0,00 €
K1878.0150260808151,567505915 0,00 €
K1878.020028060620212,613002111 0,00 €
K1878.020028060820212,613002111 0,00 €
K1878.020028061020212,613002111 0,00 €
K1878.020028080820212,613002111 0,00 €
K1878.020028081020212,613002111 0,00 €
K1878.020028101020212,613002111 0,00 €
K1878.0450401010454,568650016832 0,00 €
K1878.0450401012454,568650016832 0,00 €
K1878.0450401014454,568650016832 0,00 €
K1878.0450401212454,568650016832 0,00 €
K1878.0450401214454,568650016832 0,00 €
K1878.0450401414454,568650016832 0,00 €
K1878.100045121210010150810012027 0,00 €
K1878.100045121510010150810012027 0,00 €
K1878.100045121910010150810012027 0,00 €
K1878.100045151510010150810012027 0,00 €
K1878.100045151910010150810012027 0,00 €
K1878.100045191910010150810012027 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
K1878.00502303030,150,31,5150001xM333 0,00 €
K1878.00502304040,150,31,5150001xM344 0,00 €
K1878.00502305050,150,31,5150001xM355 0,00 €
K1878.00502306060,150,31,5150001xM366 0,00 €
K1878.01002503030,150,31,5150001xM333 0,00 €
K1878.01002503050,150,31,5150001xM335 0,00 €
K1878.01002505050,150,31,5150001xM355 0,00 €
K1878.01002505060,150,31,5150001xM356 0,00 €
K1878.01002506060,150,31,5150001xM366 0,00 €
K1878.01502605050,10,31,5150002xM455 0,00 €
K1878.01502605060,10,31,5150002xM456 0,00 €
K1878.01502605080,10,31,5150002xM458 0,00 €
K1878.01502606060,10,31,5150002xM466 0,00 €
K1878.01502606080,10,31,5150002xM468 0,00 €
K1878.01502608080,10,31,5150002xM488 0,00 €
K1878.02002806060,20,41,5150002xM466 0,00 €
K1878.02002806080,20,41,5150002xM468 0,00 €
K1878.02002806100,20,41,5150002xM4610 0,00 €
K1878.02002808080,20,41,5150002xM488 0,00 €
K1878.02002808100,20,41,5150002xM4810 0,00 €
K1878.02002810100,20,41,5150002xM41010 0,00 €
K1878.04504010100,10,31,5150002xM61010 0,00 €
K1878.04504010120,10,31,5150002xM61012 0,00 €
K1878.04504010140,10,31,5150002xM61014 0,00 €
K1878.04504012120,10,31,5150002xM61212 0,00 €
K1878.04504012140,10,31,5150002xM61214 0,00 €
K1878.04504014140,10,31,5150002xM61414 0,00 €
K1878.10004512120,150,41,5150002xM61212 0,00 €
K1878.10004512150,150,41,5150002xM61215 0,00 €
K1878.10004512190,150,41,5150002xM61219 0,00 €
K1878.10004515150,150,41,5150002xM61515 0,00 €
K1878.10004515190,150,41,5150002xM61519 0,00 €
K1878.10004519190,150,41,5150002xM61919 0,00 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4D5LL2L3Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1878.00502303033881513,523260,5 0,00 €
K1878.00502304043881513,523260,5 0,00 €
K1878.00502305053881513,523260,5 0,00 €
K1878.00502306063881513,523260,5 0,00 €
K1878.01002503033881513,525260,5 0,00 €
K1878.01002503053881513,525260,5 0,00 €
K1878.01002505053881513,525260,5 0,00 €
K1878.01002505063881513,525260,5 0,00 €
K1878.01002506063881513,525260,5 0,00 €
K1878.01502605053128191926381,5 0,00 €
K1878.01502605063128191926381,5 0,00 €
K1878.01502605083128191926381,5 0,00 €
K1878.01502606063128191926381,5 0,00 €
K1878.01502606083128191926381,5 0,00 €
K1878.01502608083128191926381,5 0,00 €
K1878.0200280606314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0200280608314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0200280610314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0200280808314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0200280810314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0200281010314102421,528361,5 0,00 €
K1878.0450401010619133229404123 0,00 €
K1878.0450401012619133229404123 0,00 €
K1878.0450401014619133229404123 0,00 €
K1878.0450401212619133229404123 0,00 €
K1878.0450401214619133229404123 0,00 €
K1878.0450401414619133229404123 0,00 €
K1878.1000451212624174036454123 0,00 €
K1878.1000451215624174036454123 0,00 €
K1878.1000451219624174036454123 0,00 €
K1878.1000451515624174036454123 0,00 €
K1878.1000451519624174036454123 0,00 €
K1878.1000451919624174036454123 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33