Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji
K1887

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1887 Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji 300 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky, krátká konstrukce s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1887.018058101018180,032020550 0,00 €
K1887.018058111118180,032020550 0,00 €
K1887.018058121218180,032020550 0,00 €
K1887.018058141418180,032020550 0,00 €
K1887.018058191918180,032020550 0,00 €
K1887.018058242418180,032020550 0,00 €
K1887.018058252518180,032020550 0,00 €
K1887.030058101030300,133872050 0,00 €
K1887.030058111130300,133872050 0,00 €
K1887.030058121230300,133872050 0,00 €
K1887.030058141430300,133872050 0,00 €
K1887.030058191930300,133872050 0,00 €
K1887.030058242430300,133872050 0,00 €
K1887.030058252530300,133872050 0,00 €
K1887.060067121260600,2875115090 0,00 €
K1887.060067141460600,2875115090 0,00 €
K1887.060067191960600,2875115090 0,00 €
K1887.060067242460600,2875115090 0,00 €
K1887.060067252560600,2875115090 0,00 €
K1887.060067282860600,2875115090 0,00 €
K1887.060067323260600,2875115090 0,00 €
K1887.080078121280800,78128120080 0,00 €
K1887.080078191980800,78128120080 0,00 €
K1887.080078242480800,78128120080 0,00 €
K1887.080078252580800,78128120080 0,00 €
K1887.080078282880800,78128120080 0,00 €
K1887.080078323280800,78128120080 0,00 €
K1887.15007814141501500,821552020280 0,00 €
K1887.15007819191501500,821552020280 0,00 €
K1887.15007824241501500,821552020280 0,00 €
K1887.15007825251501500,821552020280 0,00 €
K1887.15007828281501500,821552020280 0,00 €
K1887.15007832321501500,821552020280 0,00 €
K1887.20008316162002001,191752500280 0,00 €
K1887.20008319192002001,191752500280 0,00 €
K1887.20008324242002001,191752500280 0,00 €
K1887.20008325252002001,191752500280 0,00 €
K1887.20008328282002001,191752500280 0,00 €
K1887.20008332322002001,191752500280 0,00 €
K1887.30009420203003002,745026300287 0,00 €
K1887.30009424243003002,745026300287 0,00 €
K1887.30009428283003002,745026300287 0,00 €
K1887.30009438383003002,745026300287 0,00 €
K1887.50010025255005004,456907790100 0,00 €
K1887.50010038385005004,456907790100 0,00 €
K1887.50010042425005004,456907790100 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
K1887.01805810100,20,51,51280017M51010 0,00 €
K1887.01805811110,20,51,51280017M51111 0,00 €
K1887.01805812120,20,51,51280017M51212 0,00 €
K1887.01805814140,20,51,51280017M51414 0,00 €
K1887.01805819190,20,51,51280017M51919 0,00 €
K1887.01805824240,20,51,51280017M52424 0,00 €
K1887.01805825250,20,51,51280017M52525 0,00 €
K1887.03005810100,150,61,51030020M61010 0,00 €
K1887.03005811110,150,61,51030020M61111 0,00 €
K1887.03005812120,150,61,51030020M61212 0,00 €
K1887.03005814140,150,61,51030020M61414 0,00 €
K1887.03005819190,150,61,51030020M61919 0,00 €
K1887.03005824240,150,61,51030020M62424 0,00 €
K1887.03005825250,150,61,51030020M62525 0,00 €
K1887.06006712120,150,61,5870023M81212 0,00 €
K1887.06006714140,150,61,5870023M81414 0,00 €
K1887.06006719190,150,61,5870023M81919 0,00 €
K1887.06006724240,150,61,5870023M82424 0,00 €
K1887.06006725250,150,61,5870023M82525 0,00 €
K1887.06006728280,150,61,5870023M82828 0,00 €
K1887.06006732320,150,61,5870023M83232 0,00 €
K1887.08007812120,20,51,5690028M101212 0,00 €
K1887.08007819190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1887.08007824240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1887.08007825250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1887.08007828280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1887.08007832320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1887.15007814140,20,51,5690028M101414 0,00 €
K1887.15007819190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1887.15007824240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1887.15007825250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1887.15007828280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1887.15007832320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1887.20008316160,20,51,5640031M121616 0,00 €
K1887.20008319190,20,51,5640031M121919 0,00 €
K1887.20008324240,20,51,5640031M122424 0,00 €
K1887.20008325250,20,51,5640031M122525 0,00 €
K1887.20008328280,20,51,5640031M122828 0,00 €
K1887.20008332320,20,51,5640031M123232 0,00 €
K1887.30009420200,20,51,5600040M122020 0,00 €
K1887.30009424240,20,51,5600040M122424 0,00 €
K1887.30009428280,20,51,5600040M122828 0,00 €
K1887.30009438380,20,51,5600040M123838 0,00 €
K1887.50010025250,20,51,5500042M122525 0,00 €
K1887.50010038380,20,51,5500042M123838 0,00 €
K1887.50010042420,20,51,5500042M124242 0,00 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1887.01805810101025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805811111025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805812121025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805814141025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805819191025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805824241025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.01805825251025,425,44558365,517,547,48 0,00 €
K1887.03005810101032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005811111032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005812121032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005814141032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005819191032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005824241032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.03005825251032305658317,32156,415 0,00 €
K1887.06006712121235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006714141235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006719191235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006724241235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006725251235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006728281235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.06006732321235356667338,62466,240 0,00 €
K1887.08007812121244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.08007819191244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.08007824241244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.08007825251244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.08007828281244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.08007832321244448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007814141444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007819191444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007824241444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007825251444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007828281444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.15007832321444448278429,82782,984 0,00 €
K1887.200083161616474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.200083191916474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.200083242416474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.200083252516474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.200083282816474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.200083323216474790834310,82990,8125 0,00 €
K1887.3000942020206060110945011,832,5110145 0,00 €
K1887.3000942424206060110945011,832,5110145 0,00 €
K1887.3000942828206060110945011,832,5110145 0,00 €
K1887.3000943838206060110945011,832,5110145 0,00 €
K1887.50010025252570701221004813,336122145 0,00 €
K1887.50010038382570701221004813,336122145 0,00 €
K1887.50010042422570701221004813,336122145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33