Skupiny zboží
Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli
K2038

Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Torzně tuhá, ohybově pružná a bezúdržbová celokovová spojka bez vůle pro přenos úhlově synchronních rotačních pohybů. Inovativní struktura drážek umožňuje velmi dobrou axiální, radiální a úhlovou pružnost při malých vratných silách. Nejlépe vhodný pro servomotory. Se svěracím nábojem k upevnění hřídele.

Spojky s pružnými můstky z nerezové oceli jsou vhodné zejména pro potravinářský a farmaceutický průmysl.
Teplotní rozsah:-50 °C až +150 °C.Montáž:Spojky s pružnými můstky mají uložení H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle pro uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2038 Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli 202 kB
 Technischer-Hinweis-Wellenkupplungen_CS 2,1 MB

Výkresy

Spojky s pružnými můstky se svěracím náboji z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Jmenovitý krouticí moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
CADPřís.CenaObjednat
K2038.0300400810308106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0160230505165536162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.01801606061866361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.0200280606206638202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280808208838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0220200608226831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.025028081025810612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.02502808082588612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.04004816164016166194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.050065161650161610265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065191950191910265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065202050202010265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.050065151550151510265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.0160230606166636162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.02502806062566612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.01801605061856361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.02502806082568612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0220200808228831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.04004815154015156194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.025028061025610612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0200280608206838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0160230506165636162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.03004010103010106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.04004810104010106194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.04004810124010126194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.030040080830886143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0250281010251010612252884160,006481,558 0,00 €
K2038.0160230303163336162373,560,000800,513 0,00 €
K2038.01801603031833361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.01801605051855361816,652,560,000990,752 0,00 €
K2038.0200280303203338202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280505205538202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280506205638202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0200280508205838202884120,002881,189 0,00 €
K2038.0220200303223331022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200505225531022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200506225631022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200508225831022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.0220200606226631022205,52,7560,002601,372 0,00 €
K2038.030040060630666143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.030040060830686143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.0300400610306106143040115,5250,019202,530 0,00 €
K2038.040048060640666194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.04004812124012126194048115,5360,0758011,008 0,00 €
K2038.050065101050101010265065199,5730,2460020,995 0,00 €
K2038.0600801010601010103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600801616601616103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600802020602020103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0600802424602424103060802512,51100,6480037,165 0,00 €
K2038.0700951515701515153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
K2038.0700952020702020153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
K2038.0700953232703232153570952512,51901,39200196,024 0,00 €
Objednací číslomax.
počet otáček
ot/min
max.
úhlový posun
(°)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
C
(ISO 4029)
Utahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2038.0300400810600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.01602305051000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801606061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02002806069500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002808089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202006089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02502808108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02502808088000110,1M31,5 0,00 €
K2038.0400481616500010,850,15M57 0,00 €
K2038.050065161650001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065191950001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065202050001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.050065151550001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.01602306061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02502806068000110,1M31,5 0,00 €
K2038.01801605061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02502806088000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202008089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.0400481515500010,850,15M57 0,00 €
K2038.02502806108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002806089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.01602305061000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.0300401010600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0400481010500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0400481012500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0300400808600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.02502810108000110,1M31,5 0,00 €
K2038.01602303031000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801603031000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.01801605051000020,50,15M2,51 0,00 €
K2038.02002803039500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805059500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805069500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02002805089500110,1M31,5 0,00 €
K2038.02202003039500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005059500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005069500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202005089500110,15M2,51 0,00 €
K2038.02202006069500110,15M2,51 0,00 €
K2038.0300400606600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0300400608600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0300400610600010,850,1M43,4 0,00 €
K2038.0400480606500010,850,15M57 0,00 €
K2038.0400481212500010,850,15M57 0,00 €
K2038.050065101050001,50,70,15M614 0,00 €
K2038.060080101045001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080161645001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080202045001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.060080242445001,50,70,15M827 0,00 €
K2038.0700951515400010,330,1M827 0,00 €
K2038.0700952020400010,330,1M827 0,00 €
K2038.0700953232400010,330,1M827 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33