Skupiny zboží
Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
K1886

Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Měch, z nerezové oceli.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Kovové vlnovcové spojky s vyšší torzní tuhostí. Kovový měch kompenzuje axiální, radiální a úhlovou nesouosost hřídele s nízkými vratými silami. S upínacími náboji pro upevnění hřídele.

Přednostně se používají v případech, kdy je vyžadován přesný přenos polohy a pohybu, jako jsou např. servomotory v obráběcích strojích, balicích strojích, dřevoobráběcích strojích a v automatizační technice.
Teplotní rozsah:-30 °C až +120 °C.Montáž:Kovové vlnovcové spojky mají lícování H7. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Kovový měch může být při montáži a demontáži deformován maximálně 3krát nad přípustné hodnoty posunutí uvedené v katalogu. Vyvarujte se jakéhokoli vynaložení síly.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka klíče podle DIN 6885. Upozorňujeme na největší možný otvor pro drážku pro zalícovanou pružinu.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1886 Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji 289 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB

Výkresy

Kovové vlnovcové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostJmenovitý
moment
Nm
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
(10³ Nm/rad)
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
Tuhost pružiny
axialní
(N/mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1886.018063101018180,042020550 0,00 €
K1886.018063111118180,042020550 0,00 €
K1886.018063121218180,042020550 0,00 €
K1886.018063141418180,042020550 0,00 €
K1886.018063191918180,042020550 0,00 €
K1886.018063242418180,042020550 0,00 €
K1886.018063252518180,042020550 0,00 €
K1886.030069101030300,143872050 0,00 €
K1886.030069111130300,143872050 0,00 €
K1886.030069121230300,143872050 0,00 €
K1886.030069141430300,143872050 0,00 €
K1886.030069191930300,143872050 0,00 €
K1886.030069242430300,143872050 0,00 €
K1886.030069252530300,143872050 0,00 €
K1886.060083121260600,2875115090 0,00 €
K1886.060083141460600,2875115090 0,00 €
K1886.060083191960600,2875115090 0,00 €
K1886.060083242460600,2875115090 0,00 €
K1886.060083252560600,2875115090 0,00 €
K1886.060083282860600,2875115090 0,00 €
K1886.060083323260600,2875115090 0,00 €
K1886.080094121280800,65128120080 0,00 €
K1886.080094191980800,65128120080 0,00 €
K1886.080094242480800,65128120080 0,00 €
K1886.080094252580800,65128120080 0,00 €
K1886.080094282880800,65128120080 0,00 €
K1886.080094323280800,65128120080 0,00 €
K1886.15009514141501500,821552020280 0,00 €
K1886.15009519191501500,821552020280 0,00 €
K1886.15009524241501500,821552020280 0,00 €
K1886.15009525251501500,821552020280 0,00 €
K1886.15009528281501500,821552020280 0,00 €
K1886.15009532321501500,821552020280 0,00 €
K1886.20010516162002002,21752500280 0,00 €
K1886.20010519192002002,21752500280 0,00 €
K1886.20010524242002002,21752500280 0,00 €
K1886.20010525252002002,21752500280 0,00 €
K1886.20010528282002002,21752500280 0,00 €
K1886.20010532322002002,21752500280 0,00 €
K1886.30011120203003004,25026300287 0,00 €
K1886.30011124243003004,25026300287 0,00 €
K1886.30011128283003004,25026300287 0,00 €
K1886.30011138383003004,25026300287 0,00 €
K1886.50013325255005008,66907790100 0,00 €
K1886.50013338385005008,66907790100 0,00 €
K1886.50013342425005008,66907790100 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
počet otáček
ot/min
AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
CADPřís.CenaObjednat
K1886.01806310100,20,51,51280017M51010 0,00 €
K1886.01806311110,20,51,51280017M51111 0,00 €
K1886.01806312120,20,51,51280017M51212 0,00 €
K1886.01806314140,20,51,51280017M51414 0,00 €
K1886.01806319190,20,51,51280017M51919 0,00 €
K1886.01806324240,20,51,51280017M52424 0,00 €
K1886.01806325250,20,51,51280017M52525 0,00 €
K1886.03006910100,150,61,51030020M61010 0,00 €
K1886.03006911110,150,61,51030020M61111 0,00 €
K1886.03006912120,150,61,51030020M61212 0,00 €
K1886.03006914140,150,61,51030020M61414 0,00 €
K1886.03006919190,150,61,51030020M61919 0,00 €
K1886.03006924240,150,61,51030020M62424 0,00 €
K1886.03006925250,150,61,51030020M62525 0,00 €
K1886.06008312120,150,61,5870023M81212 0,00 €
K1886.06008314140,150,61,5870023M81414 0,00 €
K1886.06008319190,150,61,5870023M81919 0,00 €
K1886.06008324240,150,61,5870023M82424 0,00 €
K1886.06008325250,150,61,5870023M82525 0,00 €
K1886.06008328280,150,61,5870023M82828 0,00 €
K1886.06008332320,150,61,5870023M83232 0,00 €
K1886.08009412120,20,51,5690028M101212 0,00 €
K1886.08009419190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1886.08009424240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1886.08009425250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1886.08009428280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1886.08009432320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1886.15009514140,20,51,5690028M101414 0,00 €
K1886.15009519190,20,51,5690028M101919 0,00 €
K1886.15009524240,20,51,5690028M102424 0,00 €
K1886.15009525250,20,51,5690028M102525 0,00 €
K1886.15009528280,20,51,5690028M102828 0,00 €
K1886.15009532320,20,51,5690028M103232 0,00 €
K1886.20010516160,20,51,5640031M121616 0,00 €
K1886.20010519190,20,51,5640031M121919 0,00 €
K1886.20010524240,20,51,5640031M122424 0,00 €
K1886.20010525250,20,51,5640031M122525 0,00 €
K1886.20010528280,20,51,5640031M122828 0,00 €
K1886.20010532320,20,51,5640031M123232 0,00 €
K1886.30011120200,20,51,5600040M122020 0,00 €
K1886.30011124240,20,51,5600040M122424 0,00 €
K1886.30011128280,20,51,5600040M122828 0,00 €
K1886.30011138380,20,51,5600040M123838 0,00 €
K1886.50013325250,20,51,5500042M122525 0,00 €
K1886.50013338380,20,51,5500042M123838 0,00 €
K1886.50013342420,20,51,5500042M124242 0,00 €
Objednací číslo

D1/D2
min.
D1/D2
max.
D1/D2
max.
u zalícované pružiny
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1886.01806310101025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806311111025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806312121025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806314141025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806319191025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806324241025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.01806325251025,425,44563375,519,547,48 0,00 €
K1886.03006910101032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006911111032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006912121032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006914141032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006919191032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006924241032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.03006925251032305669357,52756,415 0,00 €
K1886.06008312121235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008314141235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008319191235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008324241235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008325251235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008328281235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.06008332321235356683419,53166,240 0,00 €
K1886.0800941212124444829447113682,984 0,00 €
K1886.0800941919124444829447113682,984 0,00 €
K1886.0800942424124444829447113682,984 0,00 €
K1886.0800942525124444829447113682,984 0,00 €
K1886.0800942828124444829447113682,984 0,00 €
K1886.0800943232124444829447113682,984 0,00 €
K1886.1500951414144444829548113682,984 0,00 €
K1886.1500951919144444829548113682,984 0,00 €
K1886.1500952424144444829548113682,984 0,00 €
K1886.1500952525144444829548113682,984 0,00 €
K1886.1500952828144444829548113682,984 0,00 €
K1886.1500953232144444829548113682,984 0,00 €
K1886.2001051616164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.2001051919164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.2001052424164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.2001052525164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.2001052828164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.2001053232164747901055112,54190,8125 0,00 €
K1886.3001112020206060110111551341110145 0,00 €
K1886.3001112424206060110111551341110145 0,00 €
K1886.3001112828206060110111551341110145 0,00 €
K1886.3001113838206060110111551341110145 0,00 €
K1886.5001332525257070122133621551122145 0,00 €
K1886.5001333838257070122133621551122145 0,00 €
K1886.5001334242257070122133621551122145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33