Skupiny zboží
Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji
K1892

Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajištěny pomocí upínacích nábojů.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.

Výkresy

Elastomerové zubové spojky s odnímatelnými svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1892.1480035040414modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035080814modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035081014modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035081214modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035081414modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035101014modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035101214modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035101414modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035121214modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035121414modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1480035141414modrá0,00760,21801530,21 0,00 €
K1892.1980066080819modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066121219modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066121419modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066121519modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066121619modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066141419modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066141519modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066141619modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066151519modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066151619modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.1980066161619modrá0,04261810655820,15 0,00 €
K1892.2480078101024modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078181824modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078181924modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078182024modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078182524modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078191924modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078192024modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078192524modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078202024modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078202524modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2480078252524modrá0,17186013908400,2 0,00 €
K1892.2880090141428modrá0,402137023509900,2 0,00 €
K1892.2880090242428modrá0,402137023509900,2 0,00 €
K1892.2880090282828modrá0,402137023509900,2 0,00 €
K1892.2880090323228modrá0,402137023509900,2 0,00 €
K1892.1492035040414žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035080814žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035081014žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035081214žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035081414žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035101014žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035101214žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035101414žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035121214žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035121414žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1492035141414žlutá0,007114,63443360,15 0,00 €
K1892.1992066080819žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066121219žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066121419žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066121519žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066121619žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066141419žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066141519žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066141619žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066151519žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066151619žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.1992066161619žlutá0,0421090181511200,1 0,00 €
K1892.2492078101024žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078181824žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078181924žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078182024žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078182524žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078191924žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078192024žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078192524žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078202024žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078202524žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2492078252524žlutá0,1712300513019000,15 0,00 €
K1892.2892090141428žlutá0,4024080674517800,15 0,00 €
K1892.2892090242428žlutá0,4024080674517800,15 0,00 €
K1892.2892090282828žlutá0,4024080674517800,15 0,00 €
K1892.2892090323228žlutá0,4024080674517800,15 0,00 €
K1892.3892114181838žlutá1,09665251200023500,17 0,00 €
K1892.3892114282838žlutá1,09665251200023500,17 0,00 €
K1892.3892114323238žlutá1,09665251200023500,17 0,00 €
K1892.3892114383838žlutá1,09665251200023500,17 0,00 €
K1892.4292126222242žlutá2,522108702050041000,19 0,00 €
K1892.4292126323242žlutá2,522108702050041000,19 0,00 €
K1892.4292126383842žlutá2,522108702050041000,19 0,00 €
K1892.4292126454542žlutá2,522108702050041000,19 0,00 €
K1892.4892140222248žlutá4,076129682280045000,23 0,00 €
K1892.4892140383848žlutá4,076129682280045000,23 0,00 €
K1892.4892140454548žlutá4,076129682280045000,23 0,00 €
K1892.4892140505048žlutá4,076129682280045000,23 0,00 €
K1892.1498035040414červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035080814červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035081014červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035081214červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035081414červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035101014červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035101214červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035101414červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035121214červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035121414červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1498035141414červená0,007171,95136540,09 0,00 €
K1892.1998066080819červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066121219červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066121419červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066121519červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066121619červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066141419červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066141519červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066141619červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066151519červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066151619červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.1998066161619červená0,0421512254020100,06 0,00 €
K1892.2498078101024červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078181824červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078181924červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078182024červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078182524červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078191924červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078192024červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078192524červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078202024červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078202524červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2498078252524červená0,1713700813029400,11 0,00 €
K1892.2898090141428červená0,4026410992032000,11 0,00 €
K1892.2898090242428červená0,4026410992032000,11 0,00 €
K1892.2898090282828červená0,4026410992032000,11 0,00 €
K1892.2898090323228červená0,4026410992032000,11 0,00 €
K1892.3898114181838červená1,096118002185044000,12 0,00 €
K1892.3898114282838červená1,096118002185044000,12 0,00 €
K1892.3898114323238červená1,096118002185044000,12 0,00 €
K1892.3898114383838červená1,096118002185044000,12 0,00 €
K1892.4298126222242červená2,522215943769259400,14 0,00 €
K1892.4298126323242červená2,522215943769259400,14 0,00 €
K1892.4298126383842červená2,522215943769259400,14 0,00 €
K1892.4298126454542červená2,522215943769259400,14 0,00 €
K1892.4898140222248červená4,076257594940068200,16 0,00 €
K1892.4898140383848červená4,076257594940068200,16 0,00 €
K1892.4898140454548červená4,076257594940068200,16 0,00 €
K1892.4898140505048červená4,076257594940068200,16 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
max.
počet otáček
ot/min
CADPřís.CenaObjednat
K1892.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A413000 0,00 €
K1892.19800660808+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A610000 0,00 €
K1892.24800781010+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A177000 0,00 €
K1892.28800901414+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 0,00 €
K1892.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 0,00 €
K1892.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 0,00 €
K1892.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A466000 0,00 €
K1892.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,513000 0,00 €
K1892.19920660808+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A1210000 0,00 €
K1892.24920781010+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A357000 0,00 €
K1892.28920901414+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 0,00 €
K1892.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 0,00 €
K1892.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 0,00 €
K1892.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A956000 0,00 €
K1892.38921141818+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 0,00 €
K1892.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 0,00 €
K1892.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 0,00 €
K1892.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A1905000 0,00 €
K1892.42921262222+2 / -1183092 Shore A2654000 0,00 €
K1892.42921263232+2 / -1183092 Shore A2654000 0,00 €
K1892.42921263838+2 / -1183092 Shore A2654000 0,00 €
K1892.42921264545+2 / -1183092 Shore A2654000 0,00 €
K1892.48921402222+2,1 / -1162092 Shore A3103750 0,00 €
K1892.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A3103750 0,00 €
K1892.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A3103750 0,00 €
K1892.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A3103750 0,00 €
K1892.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,513000 0,00 €
K1892.19980660808+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A2110000 0,00 €
K1892.24980781010+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A607000 0,00 €
K1892.28980901414+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 0,00 €
K1892.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 0,00 €
K1892.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 0,00 €
K1892.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A1606000 0,00 €
K1892.38981141818+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 0,00 €
K1892.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 0,00 €
K1892.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 0,00 €
K1892.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A3255000 0,00 €
K1892.42981262222+2 / -10,990098 Shore A4504000 0,00 €
K1892.42981263232+2 / -10,990098 Shore A4504000 0,00 €
K1892.42981263838+2 / -10,990098 Shore A4504000 0,00 €
K1892.42981264545+2 / -10,990098 Shore A4504000 0,00 €
K1892.48981402222-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 0,00 €
K1892.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 0,00 €
K1892.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 0,00 €
K1892.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A5253750 0,00 €
Objednací číslo

AC
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4KLL1L2L3L4RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1892.1480035040410,5M444412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035080810,5M488412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035081010,5M4810412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035081210,5M4812412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035081410,5M4814412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035101010,5M41010412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035101210,5M41012412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035101410,5M41014412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035121210,5M41212412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035121410,5M41214412308351113519355 0,00 €
K1892.1480035141410,5M41414412308351113519355 0,00 €
K1892.1980066080814,5M6888214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066121214,5M612128214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066121414,5M612148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066121514,5M612158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066121614,5M612168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066141414,5M614148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066141514,5M614158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066141614,5M614168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066151514,5M615158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066151614,5M615168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1980066161614,5M616168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.2480078101020M610101032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078181820M618181032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078181920M618191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078182020M618201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078182520M618251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078191920M619191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078192020M619201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078192520M619251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078202020M620201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078202520M620251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2480078252520M625251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2880090141425M814141437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2880090242425M824241437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2880090282825M828281437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2880090323225M832321437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.1492035040410,5M444412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035080810,5M488412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035081010,5M4810412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035081210,5M4812412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035081410,5M4814412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035101010,5M41010412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035101210,5M41012412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035101410,5M41014412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035121210,5M41212412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035121410,5M41214412308351113519355 0,00 €
K1892.1492035141410,5M41414412308351113519355 0,00 €
K1892.1992066080814,5M6888214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066121214,5M612128214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066121414,5M612148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066121514,5M612158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066121614,5M612168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066141414,5M614148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066141514,5M614158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066141614,5M614168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066151514,5M615158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066151614,5M615168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1992066161614,5M616168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.2492078101020M610101032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078181820M618181032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078181920M618191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078182020M618201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078182520M618251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078191920M619191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078192020M619201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078192520M619251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078202020M620201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078202520M620251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2492078252520M625251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2892090141425M814141437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2892090242425M824241437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2892090282825M828281437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2892090323225M832321437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.3892114181830M8181818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3892114282830M8282818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3892114323230M8323218488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3892114383830M8383818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.4292126222232M10222222509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4292126323232M10323222509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4292126383832M10383822509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4292126454532M10454522509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4892140222236M122222225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4892140383836M123838225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4892140454536M124545225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4892140505036M125050225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.1498035040410,5M444412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035080810,5M488412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035081010,5M4810412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035081210,5M4812412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035081410,5M4814412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035101010,5M41010412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035101210,5M41012412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035101410,5M41014412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035121210,5M41212412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035121410,5M41214412308351113519355 0,00 €
K1892.1498035141410,5M41414412308351113519355 0,00 €
K1892.1998066080814,5M6888214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066121214,5M612128214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066121414,5M612148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066121514,5M612158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066121614,5M612168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066141414,5M614148214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066141514,5M614158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066141614,5M614168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066151514,5M615158214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066151614,5M615168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.1998066161614,5M616168214019,56625168274615 0,00 €
K1892.2498078101020M610101032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078181820M618181032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078181920M618191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078182020M618201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078182520M618251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078191920M619191032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078192020M619201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078192520M619251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078202020M620201032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078202520M620251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2498078252520M625251032552278301810,53457,515 0,00 €
K1892.2898090141425M814141437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2898090242425M824241437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2898090282825M828281437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.2898090323225M832321437652590352011,5407340 0,00 €
K1892.3898114181830M8181818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3898114282830M8282818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3898114323230M8323218488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.3898114383830M8383818488033114452415,54883,540 0,00 €
K1892.4298126222232M10222222509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4298126323232M10323222509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4298126383832M10383822509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4298126454532M10454522509536,51265026185393,584 0,00 €
K1892.4898140222236M122222225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4898140383836M123838225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4898140454536M124545225710539,5140562818,561105145 0,00 €
K1892.4898140505036M125050225710539,5140562818,561105145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33