Skupiny zboží
Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji
K1889

Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Náboj z hliníku.
Spojovací hvězdice, z polyuretanu.
Provedení: Náboj, bez povrchové úpravy.
Spojovací hvězdice, modrá 80 Shore A.
Spojovací hvězdice, žlutá 92 Shore A.
Spojovací hvězdice, červená 98 Shore A.
Upozornění:Elastomerové zubové spojky se skládají ze dvou nábojů a elastomerové spojovací hvězdice. Jsou vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových chyb souososti a pro tlumení vibrací a momentových rázů.

Spojovací hvězdice z polyuretanu je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. S rostoucí tvrdostí spojovací hvězdice roste přenášený krouticí moment a tuhost; s klesající tvrdostí roste posunovací schopnost a tlumení.

Díky předpětí spojovacích hvězdic v nábojích spojky je tato varianta bez vůle.

Dodávka se uskutečňuje v demontovaném stavu.
Teplotní rozsah:Modrá 80 Shore A: -50 °C až +80 °C. Krátkodobě -60°C až +120 °C.
Žlutá 92 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -50°C až +120 °C.
Červená 98 Shore A: -30 °C až +90 °C. Krátkodobě -40°C až +120 °C.
Montáž:Elastomerové zubové spojky mají H7 lícování. Doporučená vůle pro uložení je 0,02 mm - 0,05 mm. Tato vůle v uložení a mazání čepů hřídele usnadňuje montáž a demontáž.

Při montáži se náboje elastomerové zubové spojky nasunou na hřídele a zajištěny pomocí upínacích nábojů.
Na vyžádání:Požadované otvory náboje D1 a D2 separátně s toleranční třídou nebo s tolerančním polem.
Drážka pro zalícovanou pružinu podle DIN 6885.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1889 Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji 400 kB
 TH-Wellenkupplungen-KIPP_CS 2,1 MB
 Tabulky třecí moment - elastomerové zubové spojky 42,6 kB

Výkresy

Elastomerové zubové spojky se svěracími náboji

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostBarva
komponenty
Moment setrvačnosti
(gm²)
Tuhost v krutu
statická
Nm/rad
Tuhost v krutu
dynamická
Nm/rad
Tuhost pružiny
radiální
(N/mm)
max. odchylka hřídele
radiální
(mm)
CADPřís.CenaObjednat
K1889.078002204047modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002204057modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002204067modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002205057modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002205067modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.078002206067modrá0,0001958.6261140,15 0,00 €
K1889.098003004049modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006069modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006089modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003006099modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003008089modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003008099modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.098003009099modrá0,0010717,2521250,2 0,00 €
K1889.1280034040412modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034060612modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034060812modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034061012modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034080812modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034081012modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1280034101012modrá0,0030484,32522740,2 0,00 €
K1889.1480035040414modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035080814modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081014modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081214modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035081414modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101014modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101214modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035101414modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035121214modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035121414modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1480035141414modrá0,0038160,21801530,21 0,00 €
K1889.1980066101019modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121219modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121419modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121519modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066121619modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141419modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141519modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066141619modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066151519modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066151619modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.1980066161619modrá0,040461810655820,15 0,00 €
K1889.2480078151524modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078181824modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078181924modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078182024modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078182524modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078191924modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078192024modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078192524modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078202024modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078202524modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2480078252524modrá0,17586013908400,2 0,00 €
K1889.2880090191928modrá0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090242428modrá0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090282828modrá0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.2880090323228modrá0,377137023509900,2 0,00 €
K1889.059201503035žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201503045žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201503055žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201504045žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201504055žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.059201505055žlutá0,0000365,16161540,06 0,00 €
K1889.079202204047žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202204057žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202204067žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202205057žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202205067žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.079202206067žlutá0,00019514,3432190,1 0,00 €
K1889.099203004049žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006069žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006089žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203006099žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203008089žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203008099žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.099203009099žlutá0,0010731,5952920,15 0,00 €
K1889.1292034040412žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034060612žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034060812žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034061012žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034080812žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034081012žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1292034101012žlutá0,00304160,44824700,14 0,00 €
K1889.1492035040414žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035080814žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081014žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081214žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035081414žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101014žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101214žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035101414žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035121214žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035121414žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1492035141414žlutá0,00381114,63443360,15 0,00 €
K1889.1992066101019žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121219žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121419žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121519žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066121619žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141419žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141519žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066141619žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066151519žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066151619žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.1992066161619žlutá0,04041090181511200,1 0,00 €
K1889.2492078151524žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078181824žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078181924žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078182024žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078182524žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078191924žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078192024žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078192524žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078202024žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078202524žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2492078252524žlutá0,1752300513019000,15 0,00 €
K1889.2892090191928žlutá0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090242428žlutá0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090282828žlutá0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.2892090323228žlutá0,3774080674517800,15 0,00 €
K1889.3892114202038žlutá1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114282838žlutá1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114323238žlutá1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.3892114383838žlutá1,13965251200023500,17 0,00 €
K1889.4292126252542žlutá2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126323242žlutá2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126383842žlutá2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4292126454542žlutá2,505108702050041000,19 0,00 €
K1889.4892140252548žlutá4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140383848žlutá4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140454548žlutá4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.4892140505048žlutá4,175129682280045000,23 0,00 €
K1889.079802204047červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802204057červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802204067červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802205057červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802205067červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.079802206067červená0,00019522,9694210,1 0,00 €
K1889.099803004049červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006069červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006089červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803006099červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803008089červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803008099červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.099803009099červená0,0010751,61555180,1 0,00 €
K1889.1298034040412červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034060612červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034060812červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034061012červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034080812červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034081012červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1298034101012červená0,00304240,77188460,08 0,00 €
K1889.1498035040414červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035080814červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081014červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081214červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035081414červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101014červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101214červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035101414červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035121214červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035121414červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1498035141414červená0,00381171,95136540,09 0,00 €
K1889.1998066101019červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121219červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121419červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121519červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066121619červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141419červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141519červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066141619červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066151519červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066151619červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.1998066161619červená0,04041512254020100,06 0,00 €
K1889.2498078151524červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078181824červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078181924červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078182024červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078182524červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078191924červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078192024červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078192524červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078202024červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078202524červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2498078252524červená0,1753700813029400,11 0,00 €
K1889.2898090191928červená0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090242428červená0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090282828červená0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.2898090323228červená0,3776410992032000,11 0,00 €
K1889.3898114202038červená1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114282838červená1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114323238červená1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.3898114383838červená1,139118002185044000,12 0,00 €
K1889.4298126252542červená2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126323242červená2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126383842červená2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4298126454542červená2,505215943769259400,14 0,00 €
K1889.4898140252548červená4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140383848červená4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140454548červená4,175257594940068200,16 0,00 €
K1889.4898140505048červená4,175257594940068200,16 0,00 €
Objednací číslo

max. odchylka hřídele
axiální
(mm)
max.
úhlový posun
(°)
max.
krouticí moment
Nm
Spojovací hvězdice
tvrdost
Jmenovitý krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1889.07800220404+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220405+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220406+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220505+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220506+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.07800220606+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.7 0,00 €
K1889.09800300404+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300606+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300608+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300609+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300808+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300809+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.09800300909+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,8 0,00 €
K1889.12800340404+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340606+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340608+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340610+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340808+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800340810+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.12800341010+0,9 / -0,41,1680 Shore A3 0,00 €
K1889.14800350404+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350808+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350810+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350812+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800350814+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351010+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351012+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351014+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351212+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351214+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.14800351414+1 / -0,51,1880 Shore A4 0,00 €
K1889.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 0,00 €
K1889.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 0,00 €
K1889.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 0,00 €
K1889.05920150303+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150304+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150305+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150404+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150405+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.05920150505+0,4 / -0,210,692 Shore A0,5 0,00 €
K1889.07920220404+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220405+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220406+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220505+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220506+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.07920220606+0,6 / -0,312,492 Shore A1,2 0,00 €
K1889.09920300404+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300606+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300608+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300609+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300808+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300809+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.09920300909+0,8 / -0,41692 Shore A3 0,00 €
K1889.12920340404+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340606+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340608+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340610+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340808+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920340810+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.12920341010+0,9 / -0,411092 Shore A5 0,00 €
K1889.14920350404+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350808+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350810+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350812+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920350814+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351010+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351012+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351014+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351212+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351214+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.14920351414+1 / -0,511592 Shore A7,5 0,00 €
K1889.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 0,00 €
K1889.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 0,00 €
K1889.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 0,00 €
K1889.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 0,00 €
K1889.42921262525+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 0,00 €
K1889.48921402525+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 0,00 €
K1889.07980220404+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220405+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220406+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220505+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220506+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.07980220606+0,6 / -0,31498 Shore A2 0,00 €
K1889.09980300404+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300606+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300608+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300609+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300808+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300809+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.09980300909+0,8 / -0,40,91098 Shore A5 0,00 €
K1889.12980340404+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340606+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340608+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340610+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340808+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980340810+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.12980341010+0,9 / -0,40,91898 Shore A9 0,00 €
K1889.14980350404+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980350814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.14980351414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 0,00 €
K1889.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 0,00 €
K1889.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 0,00 €
K1889.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 0,00 €
K1889.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 0,00 €
K1889.42981262525+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 0,00 €
K1889.48981402525-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
K1889.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 0,00 €
Objednací číslo

max.
počet otáček
ot/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2L3RUtahovací
moment
šroubů Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1889.0780022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0780022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0980030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0980030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1280034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1280034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1480035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1480035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1980066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1980066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.248007815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.248007825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.288009019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.288009032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.0592015030338000M1,633251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015030438000M1,634251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015030538000M1,635251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015040438000M1,644251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015040538000M1,645251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0592015050538000M1,655251015552,511,40,25 0,00 €
K1889.0792022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0792022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0992030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0992030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1292034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1292034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1492035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1492035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1992066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1992066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.249207815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249207825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.289209019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.289209032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.389211420205000M8202020488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211428285000M8282820488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211432325000M8323220488011445242083,340 0,00 €
K1889.389211438385000M8383820488011445242083,340 0,00 €
K1889.429212625254000M1025252550951265026209584 0,00 €
K1889.429212632324000M1032322550951265026209584 0,00 €
K1889.429212638384000M1038382550951265026209584 0,00 €
K1889.429212645454000M1045452550951265026209584 0,00 €
K1889.489214025253750M1225252557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214038383750M1238382557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214045453750M1245452557105140562822105145 0,00 €
K1889.489214050503750M1250502557105140562822105145 0,00 €
K1889.0798022040427000M244471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022040527000M245471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022040627000M246471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022050527000M255471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022050627000M256471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0798022060627000M266471422783,5150,43 0,00 €
K1889.0998030040419000M2,54441120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060619000M2,56641120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060819000M2,56841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030060919000M2,56941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030080819000M2,58841120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030080919000M2,58941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.0998030090919000M2,59941120301010523,40,85 0,00 €
K1889.1298034040416000M34441225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034060616000M36641225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034060816000M36841225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034061016000M361041225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034080816000M38841225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034081016000M381041225341112527,22 0,00 €
K1889.1298034101016000M3101041225341112527,22 0,00 €
K1889.1498035040413000M34441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035080813000M38841630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081013000M381041630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081213000M381241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035081413000M381441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101013000M3101041630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101213000M3101241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035101413000M3101441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035121213000M3121241630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035121413000M3121441630351113532,22 0,00 €
K1889.1498035141413000M3141441630351113532,22 0,00 €
K1889.1998066101010000M61010102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121210000M61212102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121410000M61214102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121510000M61215102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066121610000M61216102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141410000M61414102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141510000M61415102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066141610000M61416102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066151510000M61515102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066151610000M61516102240662516124715 0,00 €
K1889.1998066161610000M61616102240662516124715 0,00 €
K1889.249807815157000M615151532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818187000M618181532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818197000M618191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818207000M618201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807818257000M618251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819197000M619191532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819207000M619201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807819257000M619251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807820207000M620201532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807820257000M620251532557830181256,415 0,00 €
K1889.249807825257000M625251532557830181256,415 0,00 €
K1889.289809019196000M819191937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809024246000M824241937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809028286000M828281937659035201572,640 0,00 €
K1889.289809032326000M832321937659035201572,640 0,00 €
K1889.389811420205000M8202020488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811428285000M8282820488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811432325000M8323220488011445242083,340 0,00 €
K1889.389811438385000M8383820488011445242083,340 0,00 €
K1889.429812625254000M1025252550951265026209584 0,00 €
K1889.429812632324000M1032322550951265026209584 0,00 €
K1889.429812638384000M1038382550951265026209584 0,00 €
K1889.429812645454000M1045452550951265026209584 0,00 €
K1889.489814025253750M1225252557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814038383750M1238382557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814045453750M1245452557105140562822105145 0,00 €
K1889.489814050503750M1250502557105140562822105145 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33