Grupos de mercadorias
Grampos de força com 3 degraus
K1664

Grampos de força com 3 degraus

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:forjados, zincados em preto.Aplicação:Através do acionamento do parafuso de ajuste, o braço de fixação será ajustado continuamente na sua altura, fixando assim a peça de usinagem.Montagem:1. Posicione o elemento de suporte na bancada de trabalho e fixe-o com o torque de aperto determinado.
2. Coloque o braço de fixação na posição desejada.
3. Ao apertar o parafuso de ajuste, a peça de usinagem será fixada.
Vantagens:- Forças de aperto muito altas (22-49 kN).
- Montagem fácil dos elementos.
- Fixação extremamente rápida e descomplicada.
- Regulável na altura e comprimento, sem escalonamento.
- Aplicável em ranhuras T de 14-28 mm, bem como em sistemas de fixação modular M12, M16, M20.
- Ponteira na variante lisa e recartilhada.
Acessórios:Elemento de extensão K1206
Posicionadores K1215
FornecimentoForma A:
- Unidade de fixação
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação

Forma B:
- Elemento de suporte com 3 degraus de regulagem
- Kit de fixação
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1664 Grampos de força com 3 degraus 266 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos de força com 3 degraus

Grampos de força com 3 degraus, forma A, com braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampos de força com 3 degraus, forma A, com braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
H1A
mín.
A
máx.
BB1Largura
de
ranhura
D

D1HH2H3H4H5LL1SWForça
de aperto
kN
Torque de aperto
M1
Nm
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1664.2120651versão curtaAcom braço de fixação9-743058521314M12M1267982516166514,56225540 sob consulta
K1664.1121301versão longaAcom braço de fixação13-12937106681814M12M1610114634272713022,583010070 sob consulta
K1664.1161501versão longaAcom braço de fixação16-14748144752018M16M20116175432929150251043200150 sob consulta
K1664.1201701versão longaAcom braço de fixação16-16968172852522M20M24140207523434170291249220200 sob consulta

Grampos de força com 3 degraus, forma B, sem braço de fixação

mais informações

Desenhos

Grampos de força com 3 degraus, forma B, sem braço de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaTipo
da forma
H1BLargura
de
ranhura
D

HH3H4H5LL1Força
de aperto
kN
Torque de aperto
M2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1664.2120650versão curtaBsem braço de fixação9-745214M12672516166514,52240 sob consulta
K1664.1121300versão longaBsem braço de fixação13-1296814M1210134272713022,53070 sob consulta
K1664.1161500versão longaBsem braço de fixação16-1477518M161164329291502543150 sob consulta
K1664.1201700versão longaBsem braço de fixação16-1698522M201405234341702949200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33