Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão:Grampos pintados. Parafusos brunidos.Indicação:“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0003 Grampos com parafusos 170 kB

Desenhos

Grampos com parafusos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LABB1E1E2FG
para
ranhura em T
DD1

F
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 sob consulta
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 sob consulta
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 sob consulta
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 sob consulta
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 sob consulta
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 sob consulta
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33