Grupos de mercadorias
Conjunto de sapatas de pressão para grampos de força compactos
K2229

Conjunto de sapatas de pressão para grampos de força compactos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As sapatas de pressão podem ser fácil e rapidamente fixadas à sapata de pressão existente dos grampos de força compactos por meio de um ímã integrado.Material:Forma A a C - aço inoxidável.
Forma D - plástico.
Acessórios:Grampo de força compacto K2227.FornecimentoConjunto composto por 1 unidade de cada forma A - D.Indicação de desenho:
A) recartilhada
B) prisma transversal
C) prisma longitudinal
D) lisa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2229 Conjunto de sapatas de pressão para grampos de força compactos 152 kB

Desenhos

Conjunto de sapatas de pressão para grampos de força compactos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBL

CADAces.PreçoEncomendar
K2229.173231,516,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33