Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Forma A: temperado e zincado.
Forma B: temperado e zincado.
Completo com parafusos para ranhuras em T DIN 787, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Forma C: temperado e zincado.
Completo com parafuso prisioneiro DIN 6379, arruela DIN 6340 e porca DIN 6330B.
Indicação:Grampos reguláveis podem se adaptar rapidamente à situação de fixação, além da possibilidade de regulagem direta, sem intervalos. Eles possuem diferentes narizes de fixação nas extremidades, podendo ser girados de acordo com a aplicação. Com isso, eles se tornam muito mais versáteis, pois podem ser utilizados tanto nos processos de usinagem com ou sem corte, como nas áreas de prensagem e moldagem por injeção.Acessórios:Extensão de apoio K1204Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1165 Grampos reguláveis 320 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos reguláveis

Grampos reguláveis, forma A

mais informações

Desenhos

Grampos reguláveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBB1D

EH
Faixa de aperto
H1H2H3H4L=ComprimentoL1L2Largura
de
ranhura
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1165.113115A443013110-5518271712115253010-12-1430 sob consulta
K1165.117150A554117120-7020362117150353612-14-16-1840 sob consulta
K1165.121187A623021140-8030422720187444416-18-20-2260 sob consulta
K1165.125235A703025170-10031513424235604720-22-24-2875 sob consulta
K1165.125285A733025170-10035563524285625120-22-24-2875 sob consulta

Grampos reguláveis, forma B

mais informações

Desenhos

Grampos reguláveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BB1D

EH
Faixa de aperto
H1H2H3H4LL1L2Largura
de
ranhura
Parafuso(s)
de fixação
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1165.210115100Bcom porca t443013110-4018271712115253010M10X10025 sob consulta
K1165.212115125Bcom porca t443013110-5518271712115253012M12X12530 sob consulta
K1165.214115125Bcom porca t443013110-5518271712115253014M12X12530 sob consulta
K1165.212150160Bcom porca t554117120-7020362117150353612M12X16035 sob consulta
K1165.214150160Bcom porca t554117120-7020362117150353614M12X16035 sob consulta
K1165.216150160Bcom porca t554117120-7020362117150353616M16X16040 sob consulta
K1165.218150160Bcom porca t554117120-7020362117150353618M16X16040 sob consulta
K1165.216187200Bcom porca t623021140-8030422720187444416M16X20055 sob consulta
K1165.218187200Bcom porca t623021140-8030422720187444418M16X20055 sob consulta
K1165.220187200Bcom porca t623021140-8030422720187444420M20X20060 sob consulta
K1165.222187200Bcom porca t623021140-8030422720187444422M20X20060 sob consulta
K1165.220235250Bcom porca t703025170-10031513424235604720M20X25070 sob consulta
K1165.222235250Bcom porca t703025170-10031513424235604722M20X25070 sob consulta
K1165.224235250Bcom porca t703025170-10031513424235604724M24X25075 sob consulta
K1165.228235250Bcom porca t703025170-10031513424235604728M24X25075 sob consulta

Grampos reguláveis, forma C

mais informações

Desenhos

Grampos reguláveis, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2BB1D

EH
Faixa de aperto
H1H2H3H4LL1L2Parafuso(s)
de fixação
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1165.312115100Ccom parafuso prisioneiro443013110-30182717121152530M12X10030 sob consulta
K1165.312115125Ccom parafuso prisioneiro443013110-55182717121152530M12X12530 sob consulta
K1165.312150125Ccom parafuso prisioneiro554117120-50203621171503536M12X12540 sob consulta
K1165.312150160Ccom parafuso prisioneiro554117120-70203621171503536M12X16040 sob consulta
K1165.316150125Ccom parafuso prisioneiro554117120-40203621171503536M16X12540 sob consulta
K1165.316150160Ccom parafuso prisioneiro554117120-70203621171503536M16X16040 sob consulta
K1165.320187160Ccom parafuso prisioneiro623021140-40304227201874444M20X16060 sob consulta
K1165.320187200Ccom parafuso prisioneiro623021140-80304227201874444M20X20060 sob consulta
K1165.320235200Ccom parafuso prisioneiro703025170-70315134242356047M20X20075 sob consulta
K1165.320235250Ccom parafuso prisioneiro703025170-100315134242356047M20X25075 sob consulta
K1165.324235200Ccom parafuso prisioneiro703025170-50315134242356047M24X20075 sob consulta
K1165.324235250Ccom parafuso prisioneiro703025170-100315134242356047M24X25075 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33