Grupos de mercadorias
Grampos reguláveis dobrados com parafusos
K1450

Grampos reguláveis dobrados com parafusos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Parafusos temperados em 8.8.
Versão:Grampos pintados,
Parafusos brunidos.
Indicação:“F” depende da profundidade da ranhura de acordo com a norma DIN 650. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1450 Grampos reguláveis dobrados com parafusos 151 kB

Desenhos

Grampos reguláveis dobrados com parafusos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

LAA1BB1E1E2FG
para
ranhura em T
DD1

MF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1450.101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 sob consulta
K1450.121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 sob consulta
K1450.121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 sob consulta
K1450.161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 sob consulta
K1450.161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 sob consulta
K1450.202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 sob consulta
K1450.202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33