Группы товаров
Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом
K2180

Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус и рефлектор, латунь.
Смотровое окно из безопасного стекла (ESG).
Плоское уплотнение, внутреннее и внешнее уплотнение Viton®.
Исполнение: Смотровое стекло, термостойкое до температуры 150 °C.
Указание:Высокая устойчивость к давлению, температуре, толчкам и ударам.
Использование безопасного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопроницаемости и максимальной поверхностной твёрдости.

Расположение посадочных отверстий для торцевого штифтового гаечного ключа К2181 может отличаться от рисунка.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Внутреннее уплотнение
3) Внешнее уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2180 Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом 246 kB

Чертежи

Маслоуказатели, латунь, круглые с безопасным стеклом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LL1Давление
макс., бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2180.3203432G3/4162,6488 по запросу
K2180.3810038G122,12,64,598 по запросу
K2180.4811448G1 1/428,13,24,5108 по запросу
K2180.5511255G1 1/233,13,25118 по запросу
K2180.6820068G243,14,55,5118 по запросу
K2180.32261532M26X1,5162,6488 по запросу
K2180.32271532M27X1,5162,6488 по запросу
K2180.38331538M33X1,522,12,64,598 по запросу
K2180.48421548M42X1,528,13,24,5108 по запросу
K2180.55481555M48X1,533,13,25118 по запросу
K2180.68602068M60X243,14,55,5118 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33