Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Рукоятка 1.4308.
Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.
Пальцы осевые, шайба — 1.4305.

Исполнение: Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.
Упорная шайба, черная.
Пальцы осевые, Без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0645_IG Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла 203 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПоверхность
корпуса
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0645.9512003электролитически полированныйM312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0645.9512004электролитически полированныйM412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0645.0512004электролитически полированныйM415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0645.0512005электролитически полированныйM515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0645.1512005электролитически полированныйM518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0645.1512006электролитически полированныйM618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0645.2512008электролитически полированныйM827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
K0645.9512303отпескоструенныйM312614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0645.9512304отпескоструенныйM412614,411,591336,241,711,590 по запросу
K0645.0512304отпескоструенныйM415,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0645.0512305отпескоструенныйM515,48181311,21752,359,112,5100 по запросу
K0645.1512305отпескоструенныйM518,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0645.1512306отпескоструенныйM618,1921,51514,52270,479,21,24120 по запросу
K0645.2512308отпескоструенныйM827,11133,3241828,5961081,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33