- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Рычаги зажимные
- Рукоятки зажима
- Рычаги эксцентриковые
- K2122
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2127
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2120
Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2125
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2123
Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2128
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2126
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K2121
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0646
Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0648
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0005
Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0006
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0788
Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0789
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0751
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали
- K0118
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали
- K1500
Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом
- K2130
Шайба, нержавеющая сталь, для эксцентрикового рычага
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2122_IGЭксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией. Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести. Материал:Рычаг из пластика PA 6.6, усиленный стекловолокном.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305. Исполнение: Ручка цвет черный или красный RAL3020 Упорная шайба черная Пальцы осевые, Без покрытия.Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130. Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Старый номер артикула KIPP | Материал компонента | Цвет основы | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2122.1521105 | K0646.1521105 | Сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521106 | K0646.1521106 | Сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.2521108 | K0646.2521108 | Сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.1531105 | K0646.1531105 | нержавеющая сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531106 | K0646.1531106 | нержавеющая сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.2531108 | K0646.2531108 | нержавеющая сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.15218405 | K0646.15218405 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218406 | K0646.15218406 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.25218408 | K0646.25218408 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.15318405 | K0646.15318405 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318406 | K0646.15318406 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.25318408 | K0646.25318408 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|