Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.
Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.
Материал:

Рычаг из алюминиевого литья EN AC-46200.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, сталь класс прочности 5.8 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Рукоятка с порошковым покрытием, черный цвет с эффектом микроструктуры, или красный цвет с эффектом микроструктуры.
Упорная шайба, черная.
Шарнирный палец, сталь с синим пассивированием или нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.
Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2120_IG Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой 203 kB

Чертежи

Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней резьбой, пластмассовой упорной шайбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаСтарый номер артикула KIPPМатериал
компонента
Цвет
основы
DD1D2BB1HH1AA1Ход
S
Зажимное
усилие
F (кН)
Усилие
от руки
FH - Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2120.7501103-Стальчёрный RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8501103-Стальчёрный RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9501103K0005.9501103Стальчёрный RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.7501104-Стальчёрный RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8501104-Стальчёрный RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9501104K0005.9501104Стальчёрный RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.0501104K0005.0501104Стальчёрный RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.0501105K0005.0501105Стальчёрный RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.1501105K0005.1501105Стальчёрный RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.1501106K0005.1501106Стальчёрный RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.2501108K0005.2501108Стальчёрный RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K2120.7511103-нержавеющая стальчёрный RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8511103-нержавеющая стальчёрный RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9511103K0005.9511103нержавеющая стальчёрный RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.7511104-нержавеющая стальчёрный RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8511104-нержавеющая стальчёрный RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9511104K0005.9511104нержавеющая стальчёрный RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.0511104K0005.0511104нержавеющая стальчёрный RAL 9005M413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.0511105K0005.0511105нержавеющая стальчёрный RAL 9005M513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.1511105K0005.1511105нержавеющая стальчёрный RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.1511106K0005.1511106нержавеющая стальчёрный RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.2511108K0005.2511108нержавеющая стальчёрный RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K2120.7501403-Стальярко-красный RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8501403-Стальярко-красный RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9501403K0005.9501403Стальярко-красный RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.7501404-Стальярко-красный RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8501404-Стальярко-красный RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9501404K0005.9501404Стальярко-красный RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.0501404K0005.0501404Стальярко-красный RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.0501405K0005.0501405Стальярко-красный RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.1501405K0005.1501405Стальярко-красный RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.1501406K0005.1501406Стальярко-красный RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.2501408K0005.2501408Стальярко-красный RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
K2120.7511403-нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8511403-нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9511403K0005.9511403нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.7511404-нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,510,550 по запросу
K2120.8511404-нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,510,645 по запросу
K2120.9511404K0005.9511404нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,711,590 по запросу
K2120.0511404K0005.0511404нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M413,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.0511405K0005.0511405нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M513,88181311,417,252,359,112,5100 по запросу
K2120.1511405K0005.1511405нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.1511406K0005.1511406нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,24120 по запросу
K2120.2511408K0005.2511408нержавеющая стальярко-красный RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,58350 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33