Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеИсполнение: матовое хромирование, деление шкалы и цифры чёрного цвета.Указание:Указанное исполнение прошло проверку "на отсутствие погрешности". Контраст матового хромирования поверхности и чёрных делений шкалы и цифр, очень хорошо распознаваем глазом.
Естественно, могут быть использованы другие обработки поверхности и другие материалы.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33