Группы товаров
Самоцентрирующийся зажим с шариками или шестигранником
K0644

Самоцентрирующийся зажим с шариками или шестигранником

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус 1.2842.
Шарики и шестигранники 1.4112.
Натяжная пружина 1.4310.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шарики и шестигранники закалённые и шлифованные.
Технические данные:Стабильность позиционирования ±0,025
Точность вращения ±0,05
Применение:Для центрального позиционирования и зажатия в отверстиях. Управление снизу, вручную или автоматически с помощью пневматики или гидравлики.Преимущества:- Точное самоцентрирование.
- Зажим без деформаций материала.
- Большой диапазон регулировки.
- Незначительная высота конструкции.
- Эффект прижима
Указание на чертеже:
Форма A:
с шариками пригодна для зажима в отверстиях, где приемлемы легкие отпечатки.
Форма B:
с шестигранниками для чувствительных поверхностей стенок.

1) Принадлежности для монтажа:
Штифт для точного определения положения зажимного элемента.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0644 Самоцентрирующийся зажим с шариками или шестигранником 271 kB

Чертежи (общий обзор)

Самоцентрирующийся зажим с шариками или шестигранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAD макс.D
мин.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWØ шараКоличество
6-гранников
Количество
шаров
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0644.0101203A3,514,211,7M5101,5M312,8104,231,43,511102-5,52,5-30,52 по запросу
K0644.0101503A4,518,514,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,5-5,54-33,52 по запросу
K0644.0101904A5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,5-74-345 по запросу
K0644.0102305A726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 по запросу
K0644.0102705A730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,5-84-34,510 по запросу
K0644.0103106A938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5-108-34,517 по запросу
K0644.0103906A1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5-108-66,517 по запросу
K0644.0104706A1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5-108-66,517 по запросу
K0644.0105508A1570,554,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5-1316-6843 по запросу
K0644.0107108A1786,570,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5-1316-61043 по запросу
K0644.0201503B4,518,514,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,5-3-3,52 по запросу
K0644.0201904B5,522,518,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547-3-45 по запросу
K0644.0202305B726,522,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 по запросу
K0644.0202705B730,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,548-3-4,510 по запросу
K0644.0203106B938,530,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,5810-6-4,517 по запросу
K0644.0203906B1146,538,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,5810-6-6,517 по запросу
K0644.0204706B1154,546,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,5810-6-6,517 по запросу
K0644.0205508B1570,554,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,51613-6-843 по запросу
K0644.0207108B1786,570,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613-6-1043 по запросу
K0644.0208708B25102,586,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616-6-12,579 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33