Группы товаров
Запасные болты для зажимных оправок
K1970

Запасные болты для зажимных оправок

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болт с конической головкой, из цементируемой стали.Исполнение: Болт с конической головкой, закаленный.Указание:Запасные болты для зажимных оправок K0357.Принадлежности:Зажимные оправки K0357.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1970 Запасные болты для зажимных оправок 158 kB

Чертежи

Запасные болты для зажимных оправок

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

KLSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1970.0212M22,8121,5 по запросу
K1970.0425M44,8253 по запросу
K1970.0630M66,9305 по запросу
K1970.0830M88,9306 по запросу
K1970.1035M1010,6358 по запросу
K1970.1240M1212,84010 по запросу
K1970.1645M1616,64514 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33