Группы товаров
Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий
K1951

Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь или EN AW-7022.Исполнение: Окрашенные, полированный алюминий Указание:При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1951 Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий 182 kB

Чертежи

Прихваты изогнутые, DIN 6316, сталь и алюминий

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаматериал

LB1B2B3H
макс.
H1ACE1E2E3R1F
кН
для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1951.06Закаленная сталь6072010209108202014114,82M6 по запросу
K1951.08Закаленная сталь80925122411129252517148,77M8 по запросу
K1951.10Закаленная сталь100113015301415123232221813,9M10 по запросу
K1951.12Закаленная сталь125144020401820164040282020,2M12/M14 по запросу
K1951.16Закаленная сталь125185025462325204940382537,8M16/M18 по запросу
K1951.161Закаленная сталь160185025462325204950382537,8M16/M18 по запросу
K1951.20Закаленная сталь160226030602830245555402858,8M20/M22 по запросу
K1951.201Закаленная сталь200226030602830245570402858,8M20/M22 по запросу
K1951.24Закаленная сталь200267035703235287260543484,7M24 по запросу
K1951.241Закаленная сталь250267035703235287280543484,7M24 по запросу
K1951.30Закаленная сталь2503480408037404091807240135M30/M32 по запросу
K1951.301Закаленная сталь315348040100565040911007240135M30/M32 по запросу
K1951.206Алюминий6072010209108202014114,82M6 по запросу
K1951.208Алюминий80925122411129252517148,77M8 по запросу
K1951.210Алюминий100113015301415123232221813,9M10 по запросу
K1951.212Алюминий125144020401820164040282020,2M12/M14 по запросу
K1951.216Алюминий125185025462325204940382537,8M16/M18 по запросу
K1951.2161Алюминий160185025462325204950382537,8M16/M18 по запросу
K1951.220Алюминий160226030602830245555402858,8M20/M22 по запросу
K1951.2201Алюминий200226030602830245570402858,8M20/M22 по запросу
K1951.224Алюминий200267035703235287260543484,7M24 по запросу
K1951.2241Алюминий250267035703235287280543484,7M24 по запросу
K1951.230Алюминий2503480408037404091807240135M30/M32 по запросу
K1951.2301Алюминий315348040100565040911007240135M30/M32 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33