Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные (твердость 33-39 HRC) и вороненые.Указание:С помощью этих плоских зажимов можно зажимать заготовки, имеющие небольшую высоту.
Зажимной элемент с ходом вниз.
Зажимной элемент и контропора, выполненные в виде единого компактного узла.
Указание на чертеже:
Размер L1 в зажатом состоянии.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1168_A Плоский зажим, узкий, форма A 248 kB

Чертежи

Плоский зажим, узкий, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TЗажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1168.104A15544M4735223128622,7 по запросу
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33