Группы товаров
Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием
K0235

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Соединительная трубка, алюминиевая EN AW-6060 или из нержавеющей стали 1.4301.
Основание ручки, полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.

Исполнение: Соединительная трубка естественного цвета или чёрного анодированного цвета или хорошо отшлифованная нержавеющая сталь.
Основание матово-чёрного цвета.
Указание:Точная посадка трубки на пластмассовое колено при помощи зажимов.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0235 Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием 127 kB

Чертежи

Ручки трубчатые, алюминий, угловые, с пластмассовым основанием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0235.088041Алюминийнатуральный цвет анодированный8824M440100200 по запросу
K0235.096041Алюминийнатуральный цвет анодированный9624M440108200 по запросу
K0235.120041Алюминийнатуральный цвет анодированный12024M440132200 по запросу
K0235.128041Алюминийнатуральный цвет анодированный12824M440140200 по запросу
K0235.160041Алюминийнатуральный цвет анодированный16024M440172200 по запросу
K0235.180041Алюминийнатуральный цвет анодированный18024M440192200 по запросу
K0235.088042Алюминийчёрный анодированный8824M440100200 по запросу
K0235.096042Алюминийчёрный анодированный9624M440108200 по запросу
K0235.120042Алюминийчёрный анодированный12024M440132200 по запросу
K0235.128042Алюминийчёрный анодированный12824M440140200 по запросу
K0235.160042Алюминийчёрный анодированный16024M440172200 по запросу
K0235.180042Алюминийчёрный анодированный18024M440192200 по запросу
K0235.088043нержавеющая стальшлифованный8824M440100200 по запросу
K0235.096043нержавеющая стальшлифованный9624M440108200 по запросу
K0235.120043нержавеющая стальшлифованный12024M440132200 по запросу
K0235.128043нержавеющая стальшлифованный12824M440140200 по запросу
K0235.160043нержавеющая стальшлифованный16024M440172200 по запросу
K0235.180043нержавеющая стальшлифованный18024M440192200 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
Ручки стальные, круглого сечения

K1799

Ручки стальные,
круглого сечения

Ручки из нержавеющей стали круглого сечения

K1793

Ручки из нержавеющей стали
круглого сечения

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.

K1799

Бугельные ручки из стали, с высокоблестящим хромированием, монтаж с обратной стороны.

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

K0214

Ручки бугельные, сталь, круглые, с блестящим хромированием

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

K0202

Бугельные ручки из анодированного алюминия, овальный профиль 12x8, монтаж с обратной стороны

Ручки бугельные, алюминий, круглые

K0201

Ручки бугельные, алюминий, круглые

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны

K1793

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4404, круглый профиль, полированный или c пескоструйной обработкой, монтаж с обратной стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

K0216

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки, монтаж с лицевой стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с обратной стороны

K0217

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с обратной стороны

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны

K1127

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и крышкой, монтаж с лицевой стороны

<< | < | 1-10 | 11-20 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33