Группы товаров
Удлинительные валы с накидной гайкой
K0947

Удлинительные валы с накидной гайкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Для увеличения ширины зажима.
Поставляется вместе с накидной гайкой. Удлинительные валы могут произвольно комбинироваться.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0947 Удлинительные валы с накидной гайкой 113 kB

Чертежи

Удлинительные валы с накидной гайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LДиапазон зажимаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0947.0606022-82 по запросу
K0947.12012082-142 по запросу
K0947.240240Удлинитель на 240 мм по запросу
K0947.480480Удлинитель на 480 мм по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33