Grupos de mercadorias
Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca
K1098_AP

Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Bucha roscada e pino de guia para travamento em aço de corte rápido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Cabeça cogumelo de termoplástico.
Trava rosca de poliamida.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.

Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.
Indicação:A trava rosca é um revestimento fixador de poliamida que é aplicado seletivamente (ponto).Sob consulta:Versões especiais e roscas finas.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1098_AP Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca 176 kB

Desenhos

Pinos de retenção modelo ECO de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaDD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1098.091903060açoAP3M61431,5125103,560,8410 sob consulta
K1098.091004060açoAP4M6143615613461612 sob consulta
K1098.091105080açoAP5M8144017715581,3612 sob consulta
K1098.091206100açoAP6M101847,5208176101,8815 sob consulta
K1098.091308120açoAP8M122561,72610238122,3819 sob consulta
K1098.191903060aço inoxidávelAP3M61431,5125103,560,8410 sob consulta
K1098.191004060aço inoxidávelAP4M6143615613461612 sob consulta
K1098.191105080aço inoxidávelAP5M8144017715581,3612 sob consulta
K1098.191206100aço inoxidávelAP6M101847,5208176101,8815 sob consulta
K1098.191308120aço inoxidávelAP8M122561,72610238122,3819 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33