Grupos de mercadorias
Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico
K1584

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Com este pino de retenção, a retirada é efetuada por meio da alavanca excêntrica. O pino de retenção permanece desengatado quando o cabo da alavanca é movido sobre o ponto morto do excêntrico.
O cabo excêntrico ergonômico permite um manuseio fácil com mínima aplicação de força.
Material:Versão:Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino de guia para travamento endurecido, polido e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.

Cabo da alavanca cinza escuro RAL7021 ou vermelho tráfego RAL3020.
Faixa de temperatura:Temperatura de serviço contínua conforme norma IEC 216 máx. 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. 250 °C.
Vantagens:Operação simples e rápida.
Apropriado para utilizações a altas temperaturas.
Com função de engate integrada.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento para pinos de retenção K1290.
Suportes de fixação K0638.
Indicação de desenho:
Forma A: sem contraporca
Form B: com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1584 Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico 248 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
FormaAA1BB1D

D1Curso
S
LL1L2L3SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1584.8105açopretoA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 sob consulta
K1584.8206açopretoA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 sob consulta
K1584.8308açopretoA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 sob consulta
K1584.8410açopretoA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 sob consulta
K1584.8105154açovermelho RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 sob consulta
K1584.8206154açovermelho RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 sob consulta
K1584.8308154açovermelho RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 sob consulta
K1584.8410154açovermelho RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 sob consulta
K1584.18105aço inoxidávelpretoA31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 sob consulta
K1584.18206aço inoxidávelpretoA31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 sob consulta
K1584.18308aço inoxidávelpretoA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 sob consulta
K1584.18410aço inoxidávelpretoA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 sob consulta
K1584.18105154aço inoxidávelvermelho RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 sob consulta
K1584.18206154aço inoxidávelvermelho RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 sob consulta
K1584.18308154aço inoxidávelvermelho RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 sob consulta
K1584.18410154aço inoxidávelvermelho RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 sob consulta

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço ou aço inoxidável com alavanca excêntrica de plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Cor
dos componentes
FormaAA1BB1D

D1Curso
S
LL1L2L3SW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1584.9105açopretoB31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 sob consulta
K1584.9206açopretoB31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 sob consulta
K1584.9308açopretoB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 sob consulta
K1584.9410açopretoB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 sob consulta
K1584.9105154açovermelho RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 sob consulta
K1584.9206154açovermelho RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 sob consulta
K1584.9308154açovermelho RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 sob consulta
K1584.9410154açovermelho RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 sob consulta
K1584.19105aço inoxidávelpretoB31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 sob consulta
K1584.19206aço inoxidávelpretoB31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 sob consulta
K1584.19308aço inoxidávelpretoB55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 sob consulta
K1584.19410aço inoxidávelpretoB53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 sob consulta
K1584.19105154aço inoxidávelvermelho RAL 3020B31,741,717,912,95M10x15391771513171,3512 sob consulta
K1584.19206154aço inoxidávelvermelho RAL 3020B31,641,717,912,96M12x1,56442081714191,8614 sob consulta
K1584.19308154aço inoxidávelvermelho RAL 3020B55,567,826,919,48M16x1,5856,926102319242,31535 sob consulta
K1584.19410154aço inoxidávelvermelho RAL 3020B53,467,826,919,410M20x1,51062,928122522302,81534 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33