Grupos de mercadorias

Pinos de bloqueio esférico da KIPP

Os pinos de bloqueio esférico servem para união ou fixação fácil de duas peças simples ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão na extremidade superior do pino, as esferas posicionadas na extremidade inferior destravam. O pino só pode ser inserido na abertura correspondente. Ao soltar o botão de pressão, as esferas são ejetadas para fora das respectivas aberturas, causando um travamento por fixação automática.

 

Oferecemos outros tipos de pinos de bloqueio esférico, possibilitando assim uma vasta área de aplicação. Modelos padrão oferecem comprimentos limitados, devido ao sistema mecânico integrado. Nos pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça, o sistema de travamento está posicionado diretamente abaixo da cabeça. Desta maneira, é possível realizar versões com longos pinos. Além dos modelos com mecanismo de travamento na cabeça, encontram-se disponíveis também pinos de bloqueio esférico com porca de ajuste. Através da porca de ajuste, o alcance de aperto pode ser ajustado exatamente ao comprimento desejado.

 

Dependendo da área de aplicação, podem ser selecionados manípulos com diferentes formas e tipos de material. Para espaços restritos, oferecemos manípulos bem estreitos. Para o uso com luvas, disponibilizamos modelos com contornos mais rústicos. Você pode escolher materiais como plástico ou Zamak. Enquanto os manípulos de plástico são caracterizados pelo seu baixo peso, os modelos de Zamak suportam maior estabilidade de temperatura.

 

Pinos de bloqueio esférico da KIPP estão disponíveis em duas versões. Além da versão padrão em aço inxidável 1.4305, o mesmo modelo está disponível na versão com pino de aço inoxidável 1.4542. Estes estão caracterizados por sua estabilidade e adequados para aplicações com alta resistência ao cisalhamento.

 

Os pinos de bloqueio esférico são utilizados tanto na indústria alimentícia como química e aeroespacial. Graças às diferentes versões, eles podem ser utilizados também em outras áreas. No nosso configurador online para pinos de bloqueio esférico você pode configurar o modelo certo para a sua aplicação. Faça o teste!

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33