Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico
K0343

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.

Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente
após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Para o devido aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser posicionado abaixo do
manípulo de cabeça cogumelo em estado desbloqueado, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Indicação de desenho:
Forma G: sem contraporca
Form H: com contraporca

1) Pino de retenção com disco suporte de aparafusamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0343 Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico 290 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0343.1903Gaçopeça endurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.1004Gaçopeça endurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.1105Gaçopeça endurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.1206Gaçopeça endurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.1308Gaçopeça endurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.1410Gaçopeça endurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.1412Gaçopeça endurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.1516Gaçopeça endurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta
K0343.01903Gaço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.01004Gaço inoxidávelpeça endurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.01105Gaço inoxidávelpeça endurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.01206Gaço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.01308Gaço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.01410Gaço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.01412Gaço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.01516Gaço inoxidávelpeça endurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta
K0343.11903Gaço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,751431,517113,50,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.11004Gaço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11838,52113,541,3612K0344.90  sob consulta
K0343.11105Gaço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12143,52414,551,3512K0344.91  sob consulta
K0343.11206Gaço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52551,72817,761,8614K0344.92  sob consulta
K0343.11308Gaço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,53368362482,31535K0344.93  sob consulta
K0343.11410Gaço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,533744024102,81534K0344.94  sob consulta
K0343.11412Gaço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,533784224122,81539K0344.94  sob consulta
K0343.11516Gaço inoxidávelpeça não endurecida16M24x240965030163,22046K0344.95  sob consulta

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D2LL1L2Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
K0343.2903Haçopeça endurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.2004Haçopeça endurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.2105Haçopeça endurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.2206Haçopeça endurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.2308Haçopeça endurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.2410Haçopeça endurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.2412Haçopeça endurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.2516Haçopeça endurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
K0343.02903Haço inoxidávelpeça endurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.02004Haço inoxidávelpeça endurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.02105Haço inoxidávelpeça endurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.02206Haço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.02308Haço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.02410Haço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.02412Haço inoxidávelpeça endurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.02516Haço inoxidávelpeça endurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
K0343.12903Haço inoxidávelpeça não endurecida3M6x0,751431,517113,5100,84,510K0344.99  sob consulta
K0343.12004Haço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11838,52113,54131,3612K0344.90  sob consulta
K0343.12105Haço inoxidávelpeça não endurecida5M10x12143,52414,55171,3512K0344.91  sob consulta
K0343.12206Haço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,52551,72817,76191,8614K0344.92  sob consulta
K0343.12308Haço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,5336836248242,31535K0344.93  sob consulta
K0343.12410Haço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,53374402410302,81534K0344.94  sob consulta
K0343.12412Haço inoxidávelpeça não endurecida12M20x1,53378422412302,81539K0344.94  sob consulta
K0343.12516Haço inoxidávelpeça não endurecida16M24x24096503016363,22046K0344.95  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33