Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O cabo de extensão coaxial amplia o alcance da instalação de antenas WLAN. Ele pode ser usado entre o gateway K1494 e a base magnética K1845 para antenas WLAN. Portanto, é possível instalar a antena fora do armário de distribuição, o que melhora a recepção do sinal.Versão:Plugue RP-SMA para soquete RP-SMA.
Comprimento do cabo: 5 metros.
Dados técnicos:Cabo coaxial CFD200.
Perda de sinal 0,3 dB/m.
Contatos dourados.
Vantagens:- Bucha RP-SMA para plugue RP-SM
- Perda de sinal 0,3dB/m
- Contatos dourados
- Cabo coaxial CFD200
Acessórios:Acessório Gateway K1494.
Pé magnético para antenas WLAN K1845.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1846 Cabo de extensão para antenas WLAN 230 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

PConexãoGCADAces.PreçoEncomendar
K1846.050005000macho RP-SMA/conectores fêmea1/4-28 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33