Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O cabo de arame com extremidade da peça é uma peça sobressalente para o pino de retenção com controle remoto K1502.Acessórios:Cobertura de cabos com cabo interno K2024.
Bucha de extremidade K2025.
Parafuso de ajuste K2026.
Bocal de parafuso K2027.
Porca sextavada K0700.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2023 Cabos de arame com extremidade da peça 129 kB

Desenhos

Cabos de arame com extremidade da peça

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

LCADAces.PreçoEncomendar
K2023.10215X1200aço inoxidável1.44011,551200 sob consulta
K2023.10215X3200aço inoxidável1.44011,553200 sob consulta
K2023.10215X5200aço inoxidável1.44011,555200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33