Grupos de mercadorias
Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico
K2000

Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais. Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.
Se o desengate for realizado em um período de tempo mais longo e o pino de guia para travamento não puder voltar, deve-se usar a forma C.

Os minipinos de retenção podem ser usados de várias maneiras, especialmente em espaços de instalação pequenos. Eles são uma alternativa econômica e que economiza espaço em relação aos designs padrão conhecidos.
Material:

Versão em aço:
Bucha roscada em aço de corte rápido 1.4305.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.

Cabeça cogumelo de termoplástico.

Versão:Versão em aço:
Bucha roscada passivada azul.
Pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento com superfície sem tratamento.

Manípulo de cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021 ou vermelho tráfego RAL 3020.
Indicação:Na forma C, o manípulo de cabeça cogumelo pode ser girado 30° para manter o pino de bloqueio na posição retraída.Montagem:Para a montagem com uma chave de boca, o pino de bloqueio deve ser puxado para fora.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Porcas sextavadas K0700.
Buchas de posicionamento para pinos de retenção K1290.
Indicação de desenho:
Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca
Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2000 Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico 492 kB

Desenhos (visão geral)

Pino para travamento em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico

Pino de retenção em aço mini ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pino de retenção em aço mini ou aço inoxidável com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2D3LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2000.1004081Aaçoazul passivadografite RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.1005081Aaçoazul passivadografite RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.1105101Aaçoazul passivadografite RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.1106101Aaçoazul passivadografite RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.1206121Aaçoazul passivadografite RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.1208121Aaçoazul passivadografite RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.1308161Aaçoazul passivadografite RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.1310161Aaçoazul passivadografite RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.100408184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.100508184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.110510184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.110610184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.120612184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.120812184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.130816184Aaçoazul passivadovermelho RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.131016184Aaçoazul passivadovermelho RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.11004081Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.11005081Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.11105101Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.11106101Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.11206121Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.11208121Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.11308161Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.11310161Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.1100408184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.1100508184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.1110510184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.1110610184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.1120612184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.1131016184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.1120812184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.1130816184Aaço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta

Pinos de retenção em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em miniatura de aço ou aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
Cor
dos componentes
DD1D2D3LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2000.3004081Caçoazul passivadografite RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.3005081Caçoazul passivadografite RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.3105101Caçoazul passivadografite RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.3106101Caçoazul passivadografite RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.3206121Caçoazul passivadografite RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.3208121Caçoazul passivadografite RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.3308161Caçoazul passivadografite RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.3310161Caçoazul passivadografite RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.300408184Caçoazul passivadovermelho RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.300508184Caçoazul passivadovermelho RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.310510184Caçoazul passivadovermelho RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.310610184Caçoazul passivadovermelho RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.320612184Caçoazul passivadovermelho RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.320812184Caçoazul passivadovermelho RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.330816184Caçoazul passivadovermelho RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.331016184Caçoazul passivadovermelho RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.13004081Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.13005081Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.13105101Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.13106101Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.13206121Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.13208121Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.13308161Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.13310161Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentografite RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
K2000.1300408184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 sob consulta
K2000.1300508184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 sob consulta
K2000.1310510184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 sob consulta
K2000.1310610184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 sob consulta
K2000.1320612184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 sob consulta
K2000.1320812184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 sob consulta
K2000.1330816184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 sob consulta
K2000.1331016184Caço inoxidávelsuperfície sem tratamentovermelho RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33