Grupos de mercadorias
Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição
K1839

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Buchas de posicionamento formam um ponto de engate para dispositivos de operação e encaixe, no qual encaixam de forma segura e com precisão.

Nas buchas de posicionamento com sensor de condição está localizado um sensor regulável variável na bucha. Ele permite consultar eletronicamente se existe um pino na bucha de posicionamento.
Na aplicação de várias buchas é possível identificar em qual delas se encontra o elemento de operação ou encaixe.
Material:

Bucha de posicionamento em aço ou aço inoxidável 1.4034.
Sensor de aço inoxidável.
Porca de aperto de latão.

Versão:Bucha de posicionamento:
Aço endurecido e brunido.
Aço inoxidável endurecido e com superfície sem tratamento.

Sensor de superfície sem tratamento.
Porca de aperto niquelada.
Indicação:Adaptado a peças de retenção para suporte de montagem K0638.
O sensor de condição e porca de aperto são fornecidos desmontados.
Torque de aperto máximo da porca de aperto: 1,2 Nm.
Dados técnicos:Sensor indutivo:
Circuito de saída: PNP contato normalmente aberto (NA)
Tensão de operação: 10 - 30 V DC
Corrente de serviço: <100 mA
Distância de operação: 1 mm
Frequência de chaveamento: <3500 Hz
Resistência ao curto-circuito: sim
Resistência à polaridade reversa: sim
Grau de proteção: IP 67
Tipo de conexão: cabo PVC 2 m, PUR, com conector de encaixe
Faixa de temperatura: -25° C - +70°C
Aprovação: CE, c-UL-us, EAC
Aplicação:As buchas de posicionamento com sensor de condição permitem um controle de processos dependente da operação. Além disso, é possível assegurar que o dispositivo de operação e de encaixe se encontre no local desejado.
Por exemplo no ajuste do formato em máquinas para embalagem.
Montagem:O sensor é fixado na bucha por meio da porca de aperto e configurado axialmente. Ao apertar a porca de aperto o sensor é finalmente fixado.

O procedimento detalhado está descrito nas instruções de montagem.
Segurança:As buchas de posicionamento com sensor de condição não são apropriados para a proteção de pessoas.Indicação de desenho:
Forma A: com rosca contínua
Forma B: com rosca e colar
Forma C: com rosca e cone inicial
Forma D: liso

1) LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1839 Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição 537 kB
 Instruções de montagem - buchas de posicionamento/de alojamento com/para sensor de condição 58,2 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma A, com rosca contínua

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma A, com rosca contínua

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1839.1031011Arosca contínuaaço3M10x13124277435 sob consulta
K1839.1041011Arosca contínuaaço4M10x13124277445 sob consulta
K1839.1051211Arosca contínuaaço5M12x1,531542711455 sob consulta
K1839.1061211Arosca contínuaaço6M12x1,531542711465 sob consulta
K1839.1081611Arosca contínuaaço8M16x1,532042715,5685 sob consulta
K1839.1101611Arosca contínuaaço10M16x1,532042715,56105 sob consulta
K1839.1122011Arosca contínuaaço12M20x1,5325427196125 sob consulta
K1839.1162411Arosca contínuaaço16M24x2332427258165 sob consulta
K1839.11031011Arosca contínuaaço inoxidável3M10x13124277435 sob consulta
K1839.11041011Arosca contínuaaço inoxidável4M10x13124277445 sob consulta
K1839.11051211Arosca contínuaaço inoxidável5M12x1,531542711455 sob consulta
K1839.11061211Arosca contínuaaço inoxidável6M12x1,531542711465 sob consulta
K1839.11081611Arosca contínuaaço inoxidável8M16x1,532042715,5685 sob consulta
K1839.11101611Arosca contínuaaço inoxidável10M16x1,532042715,56105 sob consulta
K1839.11122011Arosca contínuaaço inoxidável12M20x1,5325427196125 sob consulta
K1839.11162411Arosca contínuaaço inoxidável16M24x2332427258165 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma B, com rosca e colar

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma B, com rosca e colar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1839.2031011Bcom rosca e colaraço3M10x13151210,54277115 sob consulta
K1839.2041011Bcom rosca e colaraço4M10x13151210,54277115 sob consulta
K1839.2051211Bcom rosca e colaraço5M12x1,53151210,542711135 sob consulta
K1839.2061211Bcom rosca e colaraço6M12x1,53151210,542711135 sob consulta
K1839.2081611Bcom rosca e colaraço8M16x1,53201513,542715,5175 sob consulta
K1839.2101611Bcom rosca e colaraço10M16x1,53201513,542715,5175 sob consulta
K1839.2122011Bcom rosca e colaraço12M20x1,53252018,542719225 sob consulta
K1839.2162411Bcom rosca e colaraço16M24x23322725,542725275 sob consulta
K1839.12031011Bcom rosca e colaraço inoxidável3M10x13151210,54277115 sob consulta
K1839.12041011Bcom rosca e colaraço inoxidável4M10x13151210,54277115 sob consulta
K1839.12051211Bcom rosca e colaraço inoxidável5M12x1,53151210,542711135 sob consulta
K1839.12061211Bcom rosca e colaraço inoxidável6M12x1,53151210,542711135 sob consulta
K1839.12081611Bcom rosca e colaraço inoxidável8M16x1,53201513,542715,5175 sob consulta
K1839.12101611Bcom rosca e colaraço inoxidável10M16x1,53201513,542715,5175 sob consulta
K1839.12122011Bcom rosca e colaraço inoxidável12M20x1,53252018,542719225 sob consulta
K1839.12162411Bcom rosca e colaraço inoxidável16M24x23322725,542725275 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma C, com rosca e cone inicial

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma C, com rosca e cone inicial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1839.3041211Ccom rosca e cone inicialaço4M12x1,5193161210,54271145 sob consulta
K1839.3051211Ccom rosca e cone inicialaço5M12x1,5193161210,54271155 sob consulta
K1839.3061211Ccom rosca e cone inicialaço6M12x1,5193161210,54271165 sob consulta
K1839.3081611Ccom rosca e cone inicialaço8M16x1,5263201513,542715,585 sob consulta
K1839.3101611Ccom rosca e cone inicialaço10M16x1,5263201513,542715,5105 sob consulta
K1839.13041211Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável4M12x1,5193161210,54271145 sob consulta
K1839.13051211Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável5M12x1,5193161210,54271155 sob consulta
K1839.13061211Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável6M12x1,5193161210,54271165 sob consulta
K1839.13081611Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável8M16x1,5263201513,542715,585 sob consulta
K1839.13101611Ccom rosca e cone inicialaço inoxidável10M16x1,5263201513,542715,5105 sob consulta

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma D, liso

mais informações

Desenhos

Buchas de posicionamento de aço ou aço inoxidável com sensor de condição, forma D, liso

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
D

D1D3HH1H3LTSW2CADAces.PreçoEncomendar
K1839.4030891Dlisoaço38310642755 sob consulta
K1839.4040891Dlisoaço48310642755 sob consulta
K1839.4050891Dlisoaço58310642765 sob consulta
K1839.4061091Dlisoaço610311742775 sob consulta
K1839.4081391Dlisoaço813,53149,54279,55 sob consulta
K1839.4101791Dlisoaço101731611,542711,55 sob consulta
K1839.14030891Dlisoaço inoxidável38310642755 sob consulta
K1839.14040891Dlisoaço inoxidável48310642755 sob consulta
K1839.14050891Dlisoaço inoxidável58310642765 sob consulta
K1839.14061091Dlisoaço inoxidável610311742775 sob consulta
K1839.14081391Dlisoaço inoxidável813,53149,54279,55 sob consulta
K1839.14101791Dlisoaço inoxidável101731611,542711,55 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33