Grupos de mercadorias
Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto
K1502

Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são usados quando é necessário evitar uma mudança na posição de travamento devido a forças laterais.
Só é possível mover para outra posição de travamento depois que o pino tiver sido desengatado manualmente.

Os pinos de retenção com acionamento remoto são usados quando espaços de instalação inacessíveis dificultam a operação ou quando o controle remoto é necessário por razões ergonômicas e de segurança.

O acoplamento entre o pino de retenção e o lado do operador ocorre por meio de um cabo Bowden. A combinação de pino de retenção e elemento de acionamento forma um sistema completo que pode ser usado para muitas aplicações. Se o desengate tiver que ser permanente e o pino de guia para travamento tiver que ser impedido de voltar, o elemento de acionamento da forma D com função de engate deve ser usado.
Material:

Pino de retenção:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Elemento de acionamento 1.4305.
Cabeça cogumelo de termoplástico.
Cabo de aço 1.4401.
Cobertura de cabo de aço com revestimento de plástico interno e externo.
Buchas de extremidade, parafusos de ajuste e niple de parafuso de latão.

Versão:Bucha roscada com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e polido, superfície sem tratamento.
Capa do cabo Bowden preta.
Cabeça cogumelo em termoplástico cinza escuro RAL7021.
Indicação para encomenda:Os pinos de retenção com controle remoto e o elemento de acionamento devem ser encomendados separadamente.Indicação:Como alternativa ao elemento de acionamento, o niple de parafuso incluso (Ø 5 x 7 mm) pode ser usado para integrar um elemento de acionamento individual ao sistema.

Estão disponíveis diferentes variantes de comprimento do cabo Bowden.
O cabo Bowden pode ser encurtado adequadamente durante a instalação para garantir um ajuste preciso na respectiva aplicação.

A proteção contra corrosão é obtida por meio da seleção de materiais e revestimentos adequados. O cabo de aço ou a capa do cabo Bowden podem ser facilmente substituídos, se necessário.

Os seguintes pontos devem ser observados ao instalar cabos Bowden:
O comprimento da extremidade livre do cabo pode mudar devido ao ângulo de instalação, ao raio de curvatura e à carga. Portanto, o comprimento do contra-apoio (cobertura de cabo) deve ser ajustado depois que o cabo Bowden for instalado, usando o parafuso de ajuste incluso. Ao mesmo tempo, a pré-carga do sistema de cabos Bowden é definida usando o parafuso de ajuste.
Ao fazer o assentamento, deve-se tomar cuidado especial para garantir que o raio mínimo de curvatura, nesse caso R = 65 mm, não seja excedido. Um raio muito pequeno pode levar ao aumento do desgaste e do atrito.
Também deve ser evitado um desvio em curto tempo do raio mínimo de curvatura durante a montagem, caso contrário, a cobertura do cabo será danificada. A cobertura também foi projetada apenas para receber forças de compressão. Se for puxado com muita força, a espiral interna é esticada e danificada permanentemente.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Porcas sextavadas K0700.
Peças de retenção K0638.
Anéis distanciadores K0665.
Buchas de posicionamento K1290.
Elementos de acionamento K1502.12420.
Cabos Bowden K2116.
Cabos de aço K2023.
Coberturas de cabos K2024.
Buchas de extremidade K2025.
Parafusos de ajuste K2026.
Terminais roscados K2027.
FornecimentoPinos de retenção com controle remoto:
Pinos de retenção com cabo pré-montado, cobertura do cabo, buchas de extremidade, parafuso de ajuste M6 x 34 mm e terminal de Ø5 x 7 mm.

Elemento de acionamento:
Elemento de acionamento com tampa de plástico.
Indicação de desenho:
1) Pinos de retenção
2) Invólucro do cabo Bowden
3) Cabo Bowden
4) Parafuso de ajuste
5) Elemento de acionamento
6) Terminal para cabos Bowden
7) Tampa

Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca
Forma D: com ranhura de engate, com contraporca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1502 Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto 406 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto
Pinos de retenção em aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo plástico e controle remoto

Pinos de retenção em aço inoxidável com controle remoto

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção em aço inoxidável com controle remoto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3LL1L2L3Curso
S
SWF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1502.02206X10006M12x1,514510001849106101,8614 sob consulta
K1502.02206X30006M12x1,514530001849106101,8614 sob consulta
K1502.02206X50006M12x1,514550001849106101,8614 sob consulta
K1502.02308X10008M16x1,519510002359108132,31535 sob consulta
K1502.02308X30008M16x1,519530002359108132,31535 sob consulta
K1502.02308X50008M16x1,519550002359108132,31535 sob consulta
K1502.02410X100010M20x1,5235100024651010162,81534 sob consulta
K1502.02410X300010M20x1,5235300024651010162,81534 sob consulta
K1502.02410X500010M20x1,5235500024651010162,81534 sob consulta
K1502.02412X100012M20x1,5235100026651012162,81539 sob consulta
K1502.02412X300012M20x1,5235300026651012162,81539 sob consulta
K1502.02412X500012M20x1,5235500026651012162,81539 sob consulta

Elementos de acionamento para pinos de retenção com controle remoto, manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

mais informações

Desenhos

Elementos de acionamento para pinos de retenção com controle remoto, manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
Tampa
D
Rosca
fêmea
D1

D2LL1L2L3SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1502.12420grafite RAL 7021M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124201laranja RAL 2004M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124202verde segurança RAL6032M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124203azul RAL5017M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124205cinza RAL 7035M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124206vermelho RAL 3020M6M20x1,533732812252230 sob consulta
K1502.124207amarelo RAL 1021M6M20x1,533732812252230 sob consulta

Elementos de acionamento para pinos de retenção com controle remoto, manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

mais informações

Desenhos

Elementos de acionamento para pinos de retenção com controle remoto, manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
Tampa
D
Rosca
fêmea
D1

D2LL1L2L3Curso
S
SW1SW2CADAces.PreçoEncomendar
K1502.1442006grafite RAL 7021M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420106laranja RAL 2004M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420206verde segurança RAL6032M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420306azul RAL5017M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420506cinza RAL 7035M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420606vermelho RAL 3020M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.14420706amarelo RAL 1021M6M20x1,5337628122562230 sob consulta
K1502.1442008grafite RAL 7021M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420108laranja RAL 2004M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420208verde segurança RAL6032M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420308azul RAL5017M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420508cinza RAL 7035M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420608vermelho RAL 3020M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.14420708amarelo RAL 1021M6M20x1,5337628122582230 sob consulta
K1502.1442010grafite RAL 7021M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420110laranja RAL 2004M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420210verde segurança RAL6032M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420310azul RAL5017M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420510cinza RAL 7035M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420610vermelho RAL 3020M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.14420710amarelo RAL 1021M6M20x1,53376281225102230 sob consulta
K1502.1442012grafite RAL 7021M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420112laranja RAL 2004M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420212verde segurança RAL6032M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420312azul RAL5017M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420512cinza RAL 7035M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420612vermelho RAL 3020M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
K1502.14420712amarelo RAL 1021M6M20x1,53376281225122230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33