Grupos de mercadorias

Pinos de retenção da KIPP

O grande número de diferentes dispositivos de controle que a HEINRICH KIPP WERK oferece em sua linha de produtos também inclui pinos de retenção. A KIPP oferece mais de 1300 versões diferentes de alta qualidade.

O que são pinos de retenção e como funcionam?

Os pinos de retenção permitem o ajuste rápido e simples de componentes móveis. Graças à grande seleção de diferentes modelos, eles podem ser usados em todas as áreas imagináveis. Se a cabeça do pino de retenção for estirada, o pino se retrai e o objeto pode ser ajustado. Quando o usuário solta a cabeça, o pino se estende novamente e a peça a ser ajustada é retida. Os pinos de retenção impedem assim a alteração da posição de retenção devido a forças transversais. Uma vez que falamos de engate quando o pino é estendido e retido, eles também são chamados de pinos de engate.

Diferentes tipos de pinos de retenção

Pinos de retenção padrão

Estes modelos constituem pinos de retenção que são operados de forma clássica: ao puxar a cabeça do produto, o pino é retraído. Quando liberado, ele se estende novamente. Os pinos de retenção padrão estão disponíveis com várias extensões da linha de produtos. Isto também inclui os pinos de retenção com ranhura de engate. Sua característica especial é a opção de travamento quando o pino é retraído. Se o usuário puxar a cabeça e girá-la, ele permanece na mesma posição. Isto significa que os capôs e as tampas também podem ser operados por somente uma pessoa, considerando que anteriormente era necessário que vários usuários mantivessem os pinos de engate abertos.

Pinos de retenção com bloqueio

Estes pinos de retenção diferem fundamentalmente das versões clássicas. Para travá-los, o botão na cabeça deve ser pressionado. Isto leva a que o pino se estenda e engate. O travamento seguro é indicado pela saliência de um botão vermelho na parte lateral. Se o usuário pressionar este botão, ele desengata o pino. Ele se retrai e assim libera a trava.

Pinos de retenção com alavanca excêntrica

Em versões com alavanca excêntrica, ele substitui a cabeça do pino de retenção. Graças às alavancas excêntricas, estes modelos podem ser abertos de forma simples e rápida com somente um dedo. Se a alavanca for movida para além do ponto morto, o pino de engate permanece aberto por si só sem ter que ser fixado novamente. Comparando os pinos de retenção com a ranhura de engate, existe uma enorme economia de tempo com o uso de vários produtos em um único objeto.

Pinos de retenção com controle remoto

Os pinos de retenção com controle remoto são concebidos para aplicações nas quais o usuário precisa acionar o pino de engate remotamente por motivos de segurança ou devido à falta de espaço. Entre o pino real e o cabo da alavanca está um cabo Bowden que transmite o movimento. Os pinos de retenção com cabo Bowden estão disponíveis em comprimentos diferentes para que possam ser ajustados de forma ideal à distância correspondente.

Pinos de retenção pneumáticos

Os pinos de travamento pneumáticos diferem dos outros modelos na forma como são acionados. Eles não são operados manualmente, mas sim por meio de pressão de ar. Isto permite a integração em processos de produção automatizados. O pino é estendido assim que o ar estiver presente no sistema. Se o fornecimento de ar for interrompido, o pino é retraído por impulsão da mola.

Pinos de retenção com sensor de condição integrado

O Industrie 4.0 está atualmente generalizado e já não é possível imaginar a produção moderna sem ele. Graças aos pinos de retenção com sensor de condição integrado inteligente, as aplicações de posicionamento agora também podem ser integradas no processo de produção. O sensor incorporado envia o estado de acionamento atual para um gateway, para que ele possa ser incorporado no sistema de controle de produção. Isto minimiza os erros pois, por exemplo, um processo não se inicia até que todos os pinos de retenção estejam corretamente travados.

Premium ou clássico – tudo depende da aplicação!

Na linha de produtos da KIPP, você encontrará pinos de retenção clássicos e premium. A diferença não está na qualidade, mas sim na precisão dos produtos individuais. Para descobrir qual o tipo de pino de retenção mais adequado para você, precisará considerar sua aplicação prevista. Trata-se de ajustar a altura do cabo em um dispositivo? Ou cada milímetro conta, como no ajuste de componentes na engenharia mecânica?

Para aplicações mais simples, as versões clássicas e de alta qualidade são bastante suficientes. Os materiais selecionados têm por objetivo a durabilidade dos produtos e garantem muitos anos de uso. Se, no entanto, for necessária uma alta repetibilidade, bem como um ajuste preciso, os pinos de retenção premium da KIPP são ideais para estas aplicações. Eles são fabricados com a mais alta precisão e, em combinação com buchas adequadas, permitem processos de posicionamento precisos.

Materiais – aço, aço inoxidável ou plástico?

Ao selecionar o material, também é importante não esquecer sua aplicação prevista. Cada material tem suas vantagens e desvantagens.

Quase todos os pinos de retenção possuem um cabo ou uma cabeça em plástico. Importa observar que eles somente podem ser expostos a determinadas temperaturas. Se, no entanto, os pinos de retenção forem usados em áreas com temperaturas mais altas ou mais baixas, devem ser aplicados modelos com cabo em aço inoxidável.

As buchas e os pinos estão disponíveis em aço e aço inoxidável, tornando-os adequados para diferentes áreas de aplicação. Os modelos em aço são particularmente estáveis e podem ser usados para aplicações exigentes. Se, no entanto, estiver previsto o uso em áreas exteriores, devem ser aplicados produtos em aço inoxidável. Eles têm muito boa resistência à corrosão e uma longa vida útil, mesmo em áreas úmidas ou molhadas.

Os pinos de retenção da KIPP são bastante versáteis

Graças a diferentes materiais e versões, os pinos de retenção da KIPP podem ser usados em quase todas as áreas e para todas as aplicações. Alguns exemplos são:

  • Engenharia mecânica: posicionamento sobre trilhos guia
  • Construção de dispositivos: dispositivos de montagem
  • Indústria alimentícia: sistemas de enchimento, sistemas de embalagem
  • Tecnologia de veículos: travamento para extensões, travas
  • Área de reabilitação: cadeiras de rodas
  • Agricultura: ajuste da profundidade de trabalho dos arados

Pinos de retenção adequados na loja virtual da KIPP

Na loja virtual da KIPP, você poderá obter os pinos de retenção adequados para sua aplicação. Escolha seu produto de qualidade a partir de uma ampla linha de produtos e encomende-o de forma confortável pela internet. Graças a nossa ampla armazenagem, temos muitos artigos em estoque e podemos manter o prazo de entrega o mais curto possível. Se você ainda não encontrou o pino de engate adequado, então entre em contato conosco. Mediante solicitação, também podemos desenvolver com você soluções especiais individuais, concebidas especificamente para sua aplicação.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33